Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Solenoid Valves General Purpose

SV3200 Series

Solenoid Valves General Purpose | SV3200 Series

Solenoid Valves General Purpose

205,16 SV3201

CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Water, and Synthetic Oils
  • Normally Closed
  • Process Temperature to 182ºC (360ºF)
  • 120 Vac Standard (DC Coils are Optional)
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Follow this link if you want to know more about solenoid valves.

SV3200 Series 2-way solenoid valves are direct-acting valves featuring stainless steel construction and PTFE seal material. The temperature range of -40 to 182°C (-40 to 360°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, water, and synthetic oils. Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief connector.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
SV3201
205,16
Stock: 4 settimane
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.22
  
SV3202
205,15
Stock: 3 settimane
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.28
  
SV3203
205,15
Stock: 6 settimane
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.35
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV3204
SV3204
205,15
Stock: 3 settimane
 
2-way valve 1/4" NPT Cv=0.62
CONNECTOR ACCESSORIES
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CGC
SV-CGC
€16.70
Stock: 1 settimana
 
Cable grip connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CC
SV-CC
€16.69
Stock: 1 settimana
 
1/2" conduit connector
COIL ACCESSORIES
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€50.64
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 110 to 120 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€47.41
Stock: 3 settimane
 
8 W coil for 12 Vdc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€51.68
Stock: 4 settimane
 
8 W coil for 24 Vdc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
€50.65
Stock: 1 settimana
 
8 W coil for 24 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€46.46
Stock: In magazzino
 
8 W coil for 220 to 240 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€72.34
Stock: 1 settimana
 
8 W coil for 115 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€73.80
Stock: 3 settimane
 
12 W coil for 120 Vac
  
SV12COIL-12DC
€69.14
Stock: 1 settimana
 
12 W coil for 12 Vdc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€67.70
Stock: 1 settimana
 
12 W coil for 24 Vdc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€97.11
Stock: 1 settimana
 
14 W coil for 24 Vdc
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€106.25
Stock: 1 settimana
 
14 W coil for 14 Vdc/50 TO 60Hz
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€97.10
Stock: 1 settimana
 
14 W coil for 12 Vdc
  
FW-306
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Reference Book: Valve Handbook
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual, 8 W coil, and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.