Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Solenoid Valves
General Purpose, NEMA-4, Stainless Steel and Brass

SV100-SV200

General Purpose NEMA-4 Stainless Steel and Brass Solenoid Valves | SV100-SV200

147,38 SV121

CE
  • NEMA-4 Standard
  • Mounts in Any Position
  • Continuous Duty
Riscaldatori e valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Follow this link if you want to know more about solenoid valves.

TWO WAY VALVES
Two-way solenoid valves cover most industrial laboratory applications. A two-way valve controls the flow of fluids through a single passage. It has two ports, an inlet (1) and an outlet (2). A normally closed valve does not pass fluid unless it is energized. A normally open valve operates in the opposite manner.

SPECIFICATIONS
Wetted Parts: SV-100 Series: stainless steel, copper and seal; SV-200 Series: brass, stainless steel, copper and seal.
Medium: Liquid or gases (SV-101-105, 107-113, Filter 40 microns)
Max. Static Pressure: 1.5 times max. psid, vacuum (>5 microns ABS)
Ambient Temp.: 15 to 150°F (-9 to 50°C)
Mounting Pipe mounting, any direction
Power: 10 Watts, 120 Vac coils, 50-60 Hz


SPECIAL PURPOSE SOLENOID VALVES For Steam, Hot Water, Anti-Water Hammer, 3-Way, 4-Way and Selectable Service
3-WAY CONTROL A three-way valve is normally used to control larger values; it has an inlet port, an exhaust port, and a common cylinder port.
4-WAY CONTROL A four-way valve has an inlet port (1), two cylinder ports (2 and 4), and two exhaust ports (3 and 5). They are generally used to control double-acting actuators.

SPECIFICATIONS
Wetted Parts: SV-200: brass, stainless steel, copper and seal (SV-242 Delrin additional) (SV-271: aluminum, Delrin, stainless steel, copper, and seal) (SV-281,-282, FKM additional).
Medium: Liquids or gases
Max. Static Pressure: 5 x Max psid
Ambient Temp.: 15 to 122°F (-9 to 50°C)
Mounting: Pipe mounting, any direction
Power: 10 watts, 120 Vac, Class F (PV-231 to 235, 22 watts, 120 Vac Class H)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV121
SV121
147,38
Stock: 16 settimane
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, NEL-F seal and CV = .06
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV122
SV122
175,37
Stock: 1 settimana
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .06
  
SV123
169,28
Stock: 18 settimane
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .1
  
SV124
168,49
Stock: 16 settimane
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .18
  
SV125
177,34
Stock: 18 settimane
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .28
  
SV126
173,08
Stock: 1 settimana
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .4
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV127
SV127
174,23
Stock: 1 settimana
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .75
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV128
SV128
394,27
Stock: 1 settimana
 
Normally closed, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, PTFE seal and CV = .76
  
SV131
208,92
Stock: 1 settimana
 
Normally open, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .05
  
SV132
211,26
Stock: 18 settimane
 
Normally open, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .11
  
SV133
216,90
Stock: 16 settimane
 
Normally open, 2 way valve, 1/4" NPTF fittings, Stainless Steel body, FKM seal and CV = .15
  
SV202
260,13
Stock: 1 settimana
 
Normally closed, 2 way valve, 1/2" NPTF fittings, Brass body, Buna-N seal and CV = 4.4
  
SV223
253,30
Stock: 16 settimane
 
Normally closed, 2 way hot water valve, 1/2" NPTF fittings, Brass body, EPDM seal and CV = 4.40
  
SV241
243,80
Stock: 16 settimane
 
Normally closed, 3-way valve, 1/4" NPTF fittings, Brass body, FKM seal and CV = .17/.31
  
SV251
219,95
Stock: 1 settimana
 
Selectable normally open/closed, 3-way air valve, 1/4" NPTF fittings, Brass body, FKM seal and CV = .17
  
SV284
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Normally closed anti-water hammer valve, 1" NPTF fittings, Brass body, Buna-N seal and Cv = 12.5
  
SV291
629,08
Stock: 1 settimana
 
Normally open anti-water hammer valve, 3/4" NPTF fittings, Brass body, Buna-N seal and Cv = 9.6
  
SVCOIL-110AC
87,41
Stock: 1 settimana
 
110 Vac replacement coil
  
SVCOIL-220AC
95,48
Stock: 16 settimane
 
220 Vac replacement coil
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All SV100 and SV200 sereis valves are 110 Vac powered. For 220 Vac power purchase replacement coil separately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.