Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output

SSRDC100V Series

Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output | SSRDC100V Series

Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Output Current Range to 40 Adc
  • Output Voltage Range, 0 to 100 Vdc
  • Input Signal Range, 4 to 28 Vdc
  • Compatible with Most Logic Systems
  • Optically Isolated
  • 2500 Volt Isolation
  • 100% Tested at Rated Current
  • High Surge Ratings
  • Fast Switching Times

    OPTIONS
  • Output Current Ratings
  • Optional Clear Plastic Safety Cover
  • Heat Sinks to Control Ambient Temperature
Stato solido e relè meccanici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s SSRDC100V series solid state relays are dc input/dc output switching devices with no moving parts. These SSR’s are capable of switching at high speeds without the noise associated with electromechanical relays. MOSFET outputs provide reliable switching.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SSRDC100VDC20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
dc solid state relay with 20 A nominal rating
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.