Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Elementi RTD cementabili per misurazioni su superfici

SRTD-1 e SRTD-2

elementi RTD cementabili per misurazioni su superfici | SRTD-1 e SRTD-2

elementi RTD cementabili per misurazioni su superfici

470,76 SRTD-1

  • Cavi conduttori di 36".
  • Ideali per misurazioni di temperature su superfici.
  • Cavo avvolto in elemento RTD da 100 Ohm .
  • Tempo di risposta in millisecondi.
  • Inerzia termica molto bassa.
  • Certificato a 260°C (500°F) per lunghe durate.
  • Disponibile in due tolleranze standard.
  • Funziona con serie di cementi OB-(*).
  • Lead wire tolerance is +2.00/-0.00
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

I modelli SRTD-1 e SRTD-2 sono sensori di temperatura RTD con isolamento in poliammide per applicazioni di superficie, progettati per fonrire un metodo pratico per la misurazione della temperatura su superfici. Questi sensori sono piccoli e flessibili, e la loro bassa ridotta ha il minimo effetto termico sul materiale da misurare. Sono ideali per applicazioni in cui il sensore può essere montato sulla superficie da misurare con adesivi (OMEGABOND ® 101 e 200 epossidici possono essere usati) o altri metodi di fissaggio meccanici.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SRTD-1
SRTD-1
470,76
Stock: 6 settimane
 
RTD cementabile con 36" di lunghezza del cavo, terminali scoperti, precisione di ±0.50%
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SRTD-2
SRTD-2
491,10
Stock: 8 settimane
 
RTD cementabile con 36" di lunghezza del cavo, terminali scoperti, precisione di ±0.25%
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-101-1/2
OB-101-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adesivo epossidico 105°C (220°F); 1/2 oz. pacchetto doppio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-101-2
OB-101-2
€25,18
Stock: 1 settimana
 
Adesivo epossidico 105°C (220°F); 2 oz. pacchetto doppio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-101-16
OB-101-16
€124,01
Stock: 1 settimana
 
Adesivo epossidico 105°C (220°F); 1 lb. kit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-2
OB-200-2
€48,89
Stock: 8 settimane
 
Adesivo epossidico 260°C (500°F); 2 oz. pacchetto doppio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-16
OB-200-16
€165,19
Stock: 13 settimane
 
Adesivo epossidico 260°C (500°F); 1lb. kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Disponibile cavo conduttore addizionale, contattare il dipartimento di vendite per i prezzi.
Esempio di Ordinazione: (1) SRTD-1 RTD cementabile con 36, €470,76
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.