Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature

SRM Series

Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature | SRM Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 3, 5, 8, 10, 15 and 20 Watts/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°C (302°F) Maximum Maintenance Temperature
Sistemi di cavo riscaldante elettrico - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS SRM/E self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for process temperature maintenance and freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. The 190°C (375°F) maximum exposure temperature rating allows steam cleaning of process equipment with up to 170 psig steam. OMEGALUX ® SRM/E heating cables can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.

Prices below are per foot. For complete part number list and product specifications go to related links and download specifications in PDF format.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
SRM/E10-1CT
35.14
Stock: 5 settimane
 
Heat cable,10 watts/ft, 120 vac, fluoropolymer overcoated
  
SRM/E10-2CT
32.40
Stock: 1 settimana
 
Heat cable,10 watts/ft, 240 vac, fluoropolymer overcoated
  
SRM/E20-1C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heat cable,20 watts/ft, 120 vac, metallic braid
  
SRM/E20-2CT
44.53
Stock: 1 settimana
 
Heat cable,20 watts/ft, 240 vac, flouropolymer overcoated
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTES
RTES
43.80
Stock: 1 settimana
 
End seal kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † All Prices are shown in price per foot
*Minimum length of heating cable is 25 ft. SRM/E cable is also available in 15 Watts per foot. Contact Sales for price and delivery.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Watts per foot Seleziona da:
3 per 3 Watts/ft
5 per 5 Watts/ft
8 per 8 Watts/ft
10 per 10 Watts/ft
15 per 15 Watts/ft
20 per 20 Watts/ft

(2) Voltage and Jacket Style Seleziona da:
-1C per 120 Vac Metallic Braid
-2C per 240 Vac Metallic Braid
-1CT per 120 Vac Fluoropolymer Overcoat
-2CT per 240 Vac Fluoropolymer Overcoat
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.