Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

SRL Series

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature | SRL Series

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 3, 5, 8 & 10 W/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°F (65°C) Maximum Maintenance Temperature
Sistemi di cavo riscaldante elettrico - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Industrial Heaters.

APPLICATIONS SRL self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. the 150°F (65°C) maximum pipe maintenance temperature rating also suitable for certain process applications. OMEGALUX ® SRL can be used in hazardous as well as certain corrosive areas. Prices below are per foot.For complete part number list and specifications in PDF format,please go to related links
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
SRL3-1C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 watt/ft, 120 volt, tinned copper braided heat cable
  
SRL3-2C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 watt/ft, 240 volt, tinned copper braided heat cable
  
SRL5-1CR
20.61
Stock: 5 settimane
 
5 watt/ft, 120 volt,tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
  
SRL5-2CR
17.09
Stock: 5 settimane
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
  
SRL5-1CT
27.45
Stock: 1 settimana
 
5 watt/ft, 120 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
  
SRL5-2CT
23.04
Stock: 1 settimana
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTES
RTES
43.80
Stock: 1 settimana
 
End seal kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Pricing shown in price per foot
Minimum length of heating cable is 25 ft.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Watts per foot Seleziona da:
SRL3 per 3 watts / foot
SRL5 per 5 watts / foot
SRL8 per 8 watts / foot
SRL10 per 10 watts / foot

(2) Jacket Type Seleziona da:
-1C per Tinned Copper Braid
-CR per Tinned Copper Braid and TPR Overcoat
-1CT per Tinned Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.