Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles. Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP

SP Series

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles.   Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP | SP Series

38,10 SP-BW-E-6

  • Each Probe Comes Standard with SMP Miniature Connector on End of 2 m Lead Wire
  • Six Rugged Probe Styles Available in J, K and E Calibrations
  • 2 m PFA Coated 0.64 mm Dia. Stranded Lead Wires
  • Beaded Wire Probe Has Glass-on-Glass Insulation with Stainless Steel Overbraid
  • Optional Extension Handle with 100, 300, 600 mm Length
  • Black Anodized Aluminum Handle on Surface Probes
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SP-RL-K-6
SP-RL-K-6
129,12
Stock: 4 settimane
 
Type K, roller surface probe, with SMP connector
  
SP-GP-J-6
111,12
Stock: 4 settimane
 
Type J, general purpose probe, with SMP connector
  
SP-BW-E-6
38,10
Stock: 1 settimana
 
Type E, beaded wire probe, with SMP connector
  
SP-RA-J-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type J, right angle probe, with SMP connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SP-SP-K-6
SP-SP-K-6
129.12
Stock: 1 settimana
 
Type K, surface probe, with SMP connector
  
SP-NP-E-6
111.12
Stock: 4 settimane
 
Type E, needle probe, with SMP connector
  
SP-EH-4
39.30
Stock: 4 settimane
 
100 mm extension handle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SP-EH-12
SP-EH-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
300 mm extension handle
  
SP-EH-24
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
600 mm extension handle
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €129.12  plus (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €129.12, €129.12 + 129.12 = €258.24

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Probe Type Seleziona da:
SP-RL per Roller surface probe
SP-GP per General purpose probe
SP-BW per Beaded wire probe
SP-RA per Right angle probe
SP-SP per Surface probe
SP-NP per Needle probe

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J type
K per K type
E per E type
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.