Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Snap-In Panel Sockets for Standard Size Thermocouple Plugs

SPJ-(*)-F

Snap-In Panel Sockets for Standard Size Thermocouple Plugs | SPJ-(*)-F

Snap-In Panel Sockets for Standard Size Thermocouple Plugs

7,77 SPJ-K-F

  • No Installation Tools Needed
  • Interlocking
  • Colour-Coded in IEC or ANSI Colours
  • Wire Size: Solid or Stranded up to 2mm² (14 awg)
  • Optional Dust Caps and ID Number Labels - see accessories for ordering
  • Panel Cutout Size: 16.3 x 30.4mm
  • Accepts All Standard Size Thermocouple Plugs
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Mounting hardware has been eliminated in the SPJ-style panel-mount thermocouple sockets by including retaining spring clips as part of the body design. A small tab and notch are provided to maintain straight, even rows without the need for precision matching. SPJ nylon sockets accept any standard size (round pin) thermocouple plugs and are available with IEC or ANSI colour-coding for thermocouple type.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
SPJ-KI-F
7,77
Stock: In magazzino
 
Push-fit thermocouple socket, type K, IEC green
  
SPJ-K-F
7,77
Stock: In magazzino
 
Push-fit thermocouple socket, type K, ANSI yellow
  
SPJ-TI-F
7,77
Stock: In magazzino
 
Push-fit thermocouple socket, type T, IEC brown
  
SPJ-T-F
7,77
Stock: In magazzino
 
Push-fit thermocouple socket, type T, ANSI blue
  
SPJ-J-F
7,77
Stock: In magazzino
 
Push-fit thermocouple socket, type J, IEC/ANSI black
  
SPJ-NI-F
7,77
Stock: 5 settimane
 
Push-fit thermocouple socket, type N, IEC pink
  
SPJ-N-F
€7,77
Stock: 1 settimana
 
Push-fit thermocouple socket, type N, ANSI orange
  
SPJ-E-F
7,91
Stock: 5 settimane
 
Push-fit thermocouple socket, type E, IEC/ANSI purple
  
SPJ-R/SI-F
7,77
Stock: 1 settimana
 
Push-fit thermocouple socket, type R or S, IEC orange
  
SPJ-R/S-F
7,77
Stock: 1 settimana
 
Push-fit thermocouple socket, type R or S, ANSI green
  
SPJ-U-F
7,77
Stock: 1 settimana
 
Push-fit thermocouple socket, uncompensated
Accessories
  
1-6L
€5.34
Stock: 4 settimane
 
ID labels, numbered 1-6
  
1-12L
€6.53
Stock: In magazzino
 
ID labels, numbered 1-12
  
SPJ-CAP-12
€10.13
Stock: In magazzino
 
Dust caps. Pack of 12
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SIRT-1
SIRT-1
€42.83
Stock: 1 settimana
 
Optional connector removal tool.
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) SPJ-TI-F Panel-mount standard size thermocouple socket, type T. IEC brown, €7.77
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.