Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavo per termocoppia in metallo base, di diametro fine.

Cavo per termocoppia in metallo base. |

Cavo per termocoppia in metallo base.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Al fine di soddisfare necessità immediate del mondo scientifico ed industriale di cavi per termocoppie, della massima qualità ed in quantità pratiche a prezzi ragionevoli, OMEGA propone materiali per termocoppie in un'ampia gamma di dimensioni di filo. Il filo non isolato viene fornito su bobine in plastica standard da 76 mm (3") di diametro, in lunghezze continue da 15 m (50'). I diametri disponibili vanno da 0,013 a 3,25 mm (da 0,0005 a 0,128"). Il filo è fornito come pezzo singolo o in coppie abbinate per rispettare i limiti di errore standard. Altre dimensioni e quantità di filo sono disponibili per richieste speciali.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SPCH-005-100
SPCH-005-100
39,64
Stock: In magazzino
 
0,005 "/ 0,127 millimetri, Chromel (CHROMEGA), bobina da 30 m/100 piedi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SPAL-005-100
SPAL-005-100
39,64
Stock: In magazzino
 
0,005 "/ 0,127 millimetri, Alumel (ALOMEGA), bobina da 30 m/100 piedi
  
SPIR-010-50
23,98
Stock: 8 settimane
 
0,010 "/ 0,25 mm, ferro, bobina da 15 m/50 piedi
  
SPCI-010-50
23,98
Stock: 8 settimane
 
0,010 "/ 0,25mm, costantana, bobina da 15 m/50 piedi
  
SPCP-020-500
154,21
Stock: 8 settimane
 
0,020 "/ 0,51 millimetri, rame, bobina da 150 m/500 piedi
  
SPCC-020-500
154,21
Stock: 8 settimane
 
0,020 "/ 0,51 millimetri, costantana, bobina da 150 m/500 piedi
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Esistono due tipi di Costantana. Entrambi sono formati dagli stessi elementi, ma le percentuali (%) degli elementi componenti sono differenti. Una è abbinata al ferro. L'altra può essere abbinata a rame o CHROMEGA™. In caso di ordine di coppie abbinate, assicurarsi di specificare SPCI con SPIR e SPCC con SPCP o SPCH.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Material Seleziona da:
IR per Iron
CI per Constantan*
CH per Chromel (CHROMEGA™)
AL per Alumel (ALOMEGA™)
CP per Copper
CC per Constantan®
OP per OMEGA-P™ - Nicrosil 003 .005 .010 .020 .032 Only
ON per OMEGA-N™ - Nisil .003 .005 .010 .020 .032 Only

(2) Wire Diameter (Inch/mm.) Seleziona da:
001 per 0.001 Inch/0.025 mm
002 per 0.002 Inch/0.051 mm
003 per 0.003 Inch/0.076 mm
005 per 0.005 Inch/0.127 mm
010 per 0.010 Inch/0.254 mm
015 per 0.015 Inch/0.381 mm
020 per 0.020 Inch/0.51 mm
032 per 0.032 Inch/0.81 mm
064 per 0.064 Inch/1.63 mm
128 per 0.128 Inch/3.264 mm - Avail CH and AL only
0005 per 0.0005 Inch/ 0.0127 mm - Avail CH AL CC Only 15m/50 ft

(3) Reel Length Seleziona da:
50 per 50 ft/15 m
100 per 100 ft/30 m
500 per 500 ft/150 m
1000 per 1000 ft/300 m
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.