Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Surface Temperature Thermocouple Probe, Economical High-Temperature

SPHT

Economical High Temperature Surface Probe | SPHT

Economical High Temperature Surface Probe

80,99 SPHT-J-6

1 anno di garanzia
  • J, K, or E Surface Probes Available
  • Probe Lengths of 150 mm and 300 mm Standard
  • Moulded Handle Rated to 220°C
  • Retractable Curly Cable Expands to 1.5 metres
  • mini Thermocouple Plug for use with Handheld Thermometers
  • 304 Stainless Steel Sheath
  • Response Time: 2 Seconds Max for 63% Response
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The spring mounted thermocouple tip ensures optimum surface contact and a fast response time. The comfortable, moulded handle, coiled cable which extends to 1.5 metres and mini plug make this probe ideal for use with handheld thermocouple thermometers.
The sensor head is 9.5 mm diameter and 27 mm long, mounted on a 3 mm diameter stem for 150 mm long probes and 6 mm diameter for 300 mm.
Probes with a 300 mm long sheath length are also available with a right angle (90°) bend approximately 70mm back from the tip.

The SPHT style probe is supplied with many of Omega's Infrared temperature indicators to use as a reference for establishing emissivity.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
K Thermocouple Type
  
SPHT-KI-150
78.48
Stock: 4 settimane
 
150 mm long Type K surface probe. IEC Green lead and plug
  
SPHT-KI-300
90.22
Stock: 4 settimane
 
300 mm long Type K surface probe. IEC Green lead and plug
  
SPHT-KI-300-RA
99.46
Stock: 4 settimane
 
Right Angle Type K surface probe. IEC Green lead and plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SPHT-K-6
SPHT-K-6
80.99
Stock: 4 settimane
 
150 mm long Type K surface probe. ANSI Yellow lead and plug
  
SPHT-K-12
90.22
Stock: 1 settimana
 
300 mm long Type K surface probe. ANSI Yellow lead and plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SPHT-K-12-RA
SPHT-K-12-RA
99.46
Stock: 4 settimane
 
Right Angle Type K surface probe. ANSI Yellow lead and plug
J Thermocouple Type
  
SPHT-J-6
80.99
Stock: 1 settimana
 
150 mm long Type J surface probe. Black lead and plug
  
SPHT-J-12
93.56
Stock: 1 settimana
 
300 mm long Type J surface probe. Black lead and plug
  
SPHT-J-12-RA
99.46
Stock: 4 settimane
 
Right Angle Type J surface probe. Black lead and plug
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) SPHT-KI-300 Type K Surface Temperature Probe, 300 mm long, with green cable and plug, €90.22
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.