Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Rugged, Reliable Strip Heater

SN and SNH Series

Rugged, Reliable Strip Heater | SN and SNH Series

Rugged, Reliable Strip Heater

133,81 SNH-15/120V

CE
  • 3 /4" (1.9 cm) and 1" (2.54) Wide
  • Rugged, Reliable Premium Quality
  • 100 to 1500 Watts
  • 2 Terminals at One End
  • C.S.A. Certified
  • SN Series- 3 /4" Width SNH Series-1"Width
Riscaldatori Piatti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click here if you want to know more about strip heaters.



Dimension-Inches (cm) Watts W/In2 Rust-Resisting Iron Sheath
Model No.
Chrome Steel Sheath
Model No.
Wt.
Lb (kg)
A B D
8 (20)7 (18)6 1/2 (17)25024SNH-08/120.36 (.16)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)1008SN-910/120.38 (.17)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)30021SNH-09/120.38 (.17)
101/2 (27)9 1/2 (24)9 (23)15011SN-1015/120.5 (.2)
11 (28)10 (25)9 1/2 (24)35019SNH-11/120.5 (.2)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)1509SN-1215/120.63 (.29)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)40019SNH-12/*.63 (.29)
14 (36)13 (33)12 1/2 (32)45017SNH-14/*.70 (.32)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)2008SN-1520/*.75 (.34)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)50017SNH-15/.75 (.34)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)2508SN-1825/*.85 (.39)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)60017SNH-18/*.85 (.39)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)60015SNH-19/*.96 (.44)
21 (53)20 (53)19 1/2 (50)75017SNH-21/*1.0 (.45)
22 1/2 (57)21 1/2 (55)21 (53)75016SNH-22/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)3007SN-2430/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)80016SNH-24/*1.0 (.45)
25 1/2 (65)24 1/2 (62)24 (61)90016SNH-25/*1.1 (.50)
271/2 (70)26 1/2 (67)26 (66)90014SNH-27/*1.1 (.50)
28 3/4 (73)27 3/4 (70)27 1/4 (69)100016SNH-28/*1.25 (.57)
30 3/8 (77)29 3/8 (75)28 7/8 (73)4508SN-3045/*1.25 (.57)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28 (71)100015SNH-30/*1.25 (.57)
33 1/2 (85)32 3/8 (82)31 (79)100014SNH-33/*1.4 (.64)
35 3/4 (91)34 3/4 (88)34 1/4 (87)6009SN-3660/*1.5 (.68)
35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 3/8 (85)100013SNH-36/*1.5 (.68)
38 1/2 (98)37 3/8 (95)36 (91)125015SNH-38/*1.60 (.73)
39 7/8 (101)38 3/4 (98)37 3/8 (95)125014SNH-40/*1.60 (.73)
42 1/2 (108)41 3/4 (106)40 (102)125013SNH-43/*1.80 (.82)
43 7/8 (111)42 3/8 (108)41 3/8 (105)125013SNH-44/*1.80 (.82)
45 7/8 (117)44 3/4 (114)43 3/8 (110)150014SNH-46/*1.94 (.88)
47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)150014SNH-48/*2.0 (.91)
50 7/8 (129)49 3/4 (126)48 3/8 (123)150013SNH-51/2.13 (.97)
53 3/8 (136)52 3/4 (134)51 3/8 (130)150012SNH-54/2.25 (1.0)
/* Designate voltage, i.e.; insert 120 for 120 Vac or 240 for 240 Vac.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figures C-10.


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder".
Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SNH-22/240V
219.36
Stock: 5 settimane
 
Strip heater, 750W,120V
SNH-28/120V
243.88
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 1000W,120 V
SNH-28/240V
298.67
Stock: 1 settimana
 
Strip heater, 1000W,240V
SNH-43/120V
322.02
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 1250 W, 120 V
SNH-46/240V
417.67
Stock: 7 settimane
 
Strip heater,1500W,240V
SSE-2060/120V
171.48
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 625 W, 120V
SSE-1437/120V
149.87
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 375 W, 120V
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
SN per SN Series
SNH per SNH Series

(2) Dim A Seleziona da:
08 per 8 in.
09 per 9 1/2 in.
9 per 9 1/2 in.
10 per 10 in.
11 per 11 in.
12 per 12 in.
14 per 14 in.
15 per 15 1/4 in.
18 per 17 7/8 in.
19 per 19 1/2 in.
21 per 21 in.
22 per 22 1/2 in.
24 per 23 3/4 in.
25 per 25 1/2 in.
27 per 27 1/2 in.
28 per 28 3/4 in.
30 per 30 3/8 in.
33 per 33 1/2 in.
36 per 35 3/4 in.
38 per 38 1/2 in.
40 per 39 7/8 in.
43 per 42 1/2 in.
44 per 43 7/8 in.
46 per 45 7/8 in.
48 per 47 7/8 in.
51 per 50 7/8 in.
54 per 53 3/8 in.

(3) Wattage Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto)
10 per 100 W
15 per 150 W
20 per 200 W
25 per 250 W
30 per 300 W
45 per 450 W
60 per 600 W

(4) Voltage Seleziona da:
120V per 120 V
240V per 240 V
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.