Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettori miniatura più diffusi. Tipo SMPW, nylon rinforzato in fibra di vetro, da -29 a 180 °C di temperatura di servizio. Tipo HMPW polimero a cristalli liquidi di temperatura di servizio di 260 °C.

Serie
HMPW e SMPW.

Connettori miniatura più diffusi. | Serie HMPW e SMPW.

Connettori miniatura più diffusi.

3,55 SMPW-KI-M

  • Costruzione per impieghi difficili.
  • Codifica a colori per ANSI o IEC.
  • Viti del coperchio imperdibili.
  • Accetta fili a treccia o pieni fino a 0,8 mm di diametro.
  • Rondelle di contatto a connessione rapida.
  • Separatore fili interno.
  • Viti combinate a croce/taglio.
  • Tipo HMPW ecologicamente compatibile, esente da cadmio.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
I connettori in miniatura OMEGA per termocoppie sono ideali anche per le più esigenti applicazioni di misura della temperatura. Questi connettori offrono una serie di caratteristiche, tra cui costruzione adatta ad applicazioni pesanti, codifica colori IEC o ANSI, finestra scrivibile rimovibile e reversibile, contatti maschio a scalpello per facilità di connessione.
I connettori SMPW sono realizzati in nylon vetro-riempito e hanno una temperatura nominale massima di 220°C.
I connettori HMPW sono costituiti da un polimero a cristalli liquidi e hanno una temperatura nominale
massima di 260°C.

I modelli più popolari sono elencati per l'acquisto nella tabella di seguito. Per gli altri modelli si prega di utilizzare la scheda pdf per comporre tramite il codice prodotto il tipo di sensore che più si adegua alle vostre esigenze.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Connettori a codice colori IEC.
SMPW-KI-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Nylon riempito di vetro, spina di termocoppia tipo K. Con finestra a scrittua, colori IEC.
SMPW-KI-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Nylon riempito di vetro, presa di termocoppia tipo K. Con finestra a scrittua, colori IEC.
SMPW-TI-M
3.55
Stock: 1 settimana
 
Nylon riempito di vetro, spina di termocoppia tipo T. Con finestra a scrittua, colori IEC.
SMPW-TI-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Nylon riempito di vetro, presa di termocoppia tipo T. Con finestra a scrittua, colori IEC.
HMPW-KI-M
4.54
Stock: In magazzino
 
Polimero a cristalli liquidi, spina di termocoppia tipo K. Con finestra a scrittua, colori IEC.
HMPW-KI-F
5.71
Stock: In magazzino
 
Polimero a cristalli liquidi, presa di termocoppia tipo K. Con finestra a scrittua, colori IEC.
SMPW-J-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Nylon riempito di vetro, spina di termocoppia tipo J. Con finestra a scrittua, colori IEC/ANSI.
SMPW-J-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Nylon riempito di vetro, presa di termocoppia tipo J. Con finestra a scrittua, colori IEC/ANSI.
Connettori a colori ANSI.
SMPW-K-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Nylon riempito di vetro, spina di termocoppia tipo K. Con finestra a scrittua.
SMPW-K-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Nylon riempito di vetro, presa di termocoppia tipo K. Con finestra a scrittua.
HMPW-K-M
4.54
Stock: In magazzino
 
Polimero a cristalli liquidi, con finestra, termocoppia tipo K, connettore maschio.
HMPW-K-F
5.71
Stock: In magazzino
 
Polimero a cristalli liquidi, con finestra, termocoppia tipo K, connettore femmina.
SMPW-E-M
3.55
Stock: 1 settimana
 
Glass-filled nylon, with window, E thermocouple type, male connector
SMPW-N-F
4.19
Stock: 1 settimana
 
Glass-filled nylon, with window, N thermocouple type, female
SMPW-E-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Glass-filled nylon, with window, E thermocouple type, female connector
SMPW-R/S-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Glass-filled nylon, with window, R/S thermocouple type, female
SMPW-R/S-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Glass-filled nylon, with window, R/S thermocouple type, male
SMPW-N-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Glass-filled nylon, with window, N thermocouple type, male connector
SMPW-T-F
4.19
Stock: In magazzino
 
Glass-filled nylon, with window, T thermocouple type, female connector
SMPW-T-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Glass-filled nylon, with window, T thermocouple type, male connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Per ordinare: specificare "M" per il solo connettore maschio o "F" per il solo connettore femmina.
† I tipi J, K, T, E, R, S e B sono designazioni IEC. OMEGALLOY è genericamente nota come Nicrosil-Nisil. Mostrati modelli con codice colore IEC.
† † Disponibili modelli senza finestra, consultare il reparto vendite per i dettagli.
Nota: I connettori tipo U (non compensati) sono usati con le termocoppie di tipo B (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Corpo del Connettore Seleziona da:
SMPW per Nylon Vetro-Riempito con Finestra
HMPW per Polimero a Cristalli Liquidi con Finestra

(2) Calibrazione della Termocoppia Seleziona da:
K per Termocoppia K
J per Termocoppia J
T per Termocoppia T
E per Termocoppia E
R/S per Termocoppia R/S
C per Termocoppia C
U per Non Compensata o Termocoppia B
N per Termocoppia N

(3) Contatti dei Connettori Seleziona da:
M per Connettore Maschio
F per Connettore Maschio

(4) ROHS Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Non-ROHS
-ROHS per ROHS
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.