Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettore mini con coperchio e molletta per cavo integrati, in nylon rinforzato con fibra di vetro, intervallo da -29 a 180 °C.

Serie SMPW-CC

Connettore ultra-mini. | Serie SMPW-CC

Connettore ultra-mini.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Coperchio e molletta per cavo integrati.
  • Dispositivo antitensione con rinforzo.
  • Viti del coperchio imperdibili.
  • Viti della molletta imperdibili.
  • Accetta fili a treccia o pieni fino a 0,8 mm di diametro.
  • Rondelle di contatto per filo con terminazione a connessione rapida     •    Usa filo diritto.     •    Nessun anello necessario per il filo.
  • Separatore fili interno.
  • Targhetta con spazio per scrivere.
  • Viti combinate a croce/taglio.
  • Assemblaggio 100% dalla parte superiore.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Strumento a montaggio rapido per connettore della serie SMP.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-CC-TOOL
SMP-CC-TOOL
93.40
Stock: In magazzino
 
Strumento/dispositivo di fissaggio per il corpo del connettore e il tappo/morsetto.
Prese e spine di termocoppia a colori IEC.
  
SMPW-CC-KI-M
5.65
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia tipo K, verde.
  
SMPW-CC-KI-F
5.23
Stock: In magazzino
 
Mini presa di termocoppia tipo K, verde.
  
SMPW-CC-TI-M
5.65
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia tipo T, marrone.
  
SMPW-CC-TI-F
5.23
Stock: In magazzino
 
Mini presa di termocoppia tipo T, marrone.
  
SMPW-CC-J-M
5.65
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia tipo J, nero.
  
SMPW-CC-J-F
5.23
Stock: In magazzino
 
Mini presa di termocoppia tipo J, nero.
  
SMPW-CC-R/SI-M
5.65
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia tipo R/S, arancio.
  
SMPW-CC-R/SI-F
5.23
Stock: In magazzino
 
Mini presa di termocoppia tipo R/S, arancio.
  
SMPW-CC-NI-M
5.65
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia tipo N, rosa.
  
SMPW-CC-NI-F
5.23
Stock: 1 settimana
 
Mini presa di termocoppia tipo N, rosa.
  
SMPW-CC-U-M
5.65
Stock: In magazzino
 
Mini spina di rame/rame, non compensata, bianco.
  
SMPW-CC-U-F
5.23
Stock: 1 settimana
 
Mini presa di rame/rame, non compensata, bianco.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMPW-CC-K-M-100
SMPW-CC-K-M-100
419.37
Stock: 1 settimana
 
Mini Connectors Bulk packaging with Integral Cap, Clamp Without Strain Relief and Grommets
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMPW-CC-K-M-50
SMPW-CC-K-M-50
220.03
Stock: 1 settimana
 
Mini connettori Confezione sfusa con cappuccio integrale, morsetto senza pressacavo e anelli di tenuta
Prese e spine di termocoppia a codice di colori ANSI.
  
SMPW-CC-K-M
5.63
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia tipo K, giallo.
  
SMPW-CC-K-F
5.23
Stock: In magazzino
 
Mini presa di termocoppia tipo K, giallo.
  
SMPW-CC-T-M
5.65
Stock: In magazzino
 
Mini spina di termocoppia tipo T, blu.
  
SMPW-CC-T-F
5.23
Stock: In magazzino
 
Mini presa di termocoppia tipo T, blu.
  
SMPW-CC-R/S-M
5.65
Stock: 1 settimana
 
Nylon caricato vetro, con finestra, tipo termocoppia R/S, connettore maschio
  
SMPW-CC-R/S-F
5.23
Stock: 1 settimana
 
Mini connettori Confezione sfusa con cappuccio integrale, morsetto senza pressacavo e anelli di tenuta
  
SMPW-CC-N-M
5.65
Stock: 1 settimana
 
Mini connettori Confezione sfusa con cappuccio integrale, morsetto senza pressacavo e anelli di tenuta
  
SMPW-CC-N-F
5.23
Stock: 1 settimana
 
Mini connettori Confezione sfusa con cappuccio integrale, morsetto senza pressacavo e anelli di tenuta
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
K per Type K thermocouple
T per Type T thermocouple
J per Type J thermocouple
E per Type E thermocouple
R/S per Type R/S thermocouple
C per Type C thermocouple
U per Type U thermocouple
N per Type N thermocouple
KI per Type KI thermocouple
TI per Type TI thermocouple
R/SI per Type R/SI thermocouple
NI per Type NI thermocouple

(2) Type Seleziona da:
M per Male
F per Female

(3) Package QTY Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 1
-5 per 5
-50 per 50
-100 per 100
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.