Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouple Wire Special Limits of Error

SLE Wire

Thermocouple Wire Special Limits of Error | SLE Wire

Thermocouple Wire Special Limits of Error

50,65 TT-K-24-SLE-25

  • Thermocouple Wire available from Stock!
  • "TT" PFA rated to 260°C (500°F)
  • "GG" fiberglass rated to 480°C (900°F)
  • Also Available with other insulations: Kapton ("KK"), PTFE Tape ("TFE"), FEP polymer ("FF"), High Temperature Fiberglass ("HH"), High Temperature Ceramic ("XC") or Silica Insulation ("XS").
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Thermocouple wire works on this link.

Special Limits of Error (SLE) Thermocouple wire available from stock in J, K, T, E and N calibrations in ready to use spool and coil lengths from 25 feet to 1000 feet! These SLE wires are available in a multitude of insulating jackets as well as protective metal overbraids.

Special Limits of Error for Thermocouple Accuracy*AWG Wire Dimensions
Thermocouple
Type
Temperature RangeSpecial Limits
of Error**
°C°F
T0 to 350(32 to 662)±0.5°C or 0.4%
J0 to 750(32 to 1382)±1.1°C or 0.4%
E0 to 900(32 to 1652)±1.0°C or 0.4%
K0 to 1250(32 to 2282)±1.1°C or 0.4%
AWG
Number
Diameter
mmInches
200.81(0.032)
240.51(0.020)
*See page H-3 for complete ANSI and IEC Thermocouple accuracy table.
**Whichever is greater
†See page H-7 for complete AWG dimensions.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GG-K-20-SLE-1000
GG-K-20-SLE-1000
982,61
Stock: 1 settimana
 
1000 ft., Type K, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GG-K-24-SLE-100
GG-K-24-SLE-100
113,07
Stock: 1 settimana
 
100 ft, Type K, 24 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TT-K-24-SLE-25
TT-K-24-SLE-25
50,65
Stock: 1 settimana
 
25 ft., Type K, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TT-J-24-SLE-1000
TT-J-24-SLE-1000
652,51
Stock: 1 settimana
 
1000 ft., Type J, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
  
GG-T-20-SLE-500
412,60
Stock: 13 settimane
 
500 ft., Type T, 20 AWG, Fiberglass Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TT-T-24-SLE-50
TT-T-24-SLE-50
68,64
Stock: 1 settimana
 
50 ft., Type T, 24 AWG, PFA Polymer Insulated Thermocouple Wire, Special Limits of Error
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Seleziona da:
GG per Glass/Glass
TT per PFA

(2) Calibration Seleziona da:
-T per 0-350°C (32-662°F)
-J per 0-750°C (32-1382°F)
-E per 0-900°C (32-1652°F)
-K per 0-1250°C (32-2282°F)
-N per 270 to 1300°C (450 to 2372°F)

(3) AWG Number Seleziona da:
-20 per 0.81mm (0.032inch) Diameter
-24 per 0.51mm (0.020inch) Diameter

(4) Length Seleziona da:
25 per 7.5m (25ft)
50 per 15m (50ft)
100 per 30m (100ft)
200 per 60m (200ft)
500 per 150m (500ft)
1000 per 300m (1000ft)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.