Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Temperature Jack Panels for SHX Miniature Ceramic Connectors

SHXJP Series

High Temperature Jack Panels for SHX Miniature Ceramic Connectors | SHXJP Series

104,73 SHXJP1-06-J

  • For Service up to 537°C(1000°F)
  • Heavy Duty Steel Panel
  • Compenstated Hardware
  • Subminiature Connectors for Compact Installations
  • Number Labels are included in Packet
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA high temperature jack panels feature SHX series ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F(537°C). They are also available with unglazed connectors, type USHX, for applications where glazed connectors, would contaminate a vacuum system.

Circuits
Per Rows
1 Row
(13/4" H)
2 Rows
(31/4" H)
3 Rows
(41/2" H)
4 Rows
(57/8" H)
6
(43/8" L)
SHXJP1-06-(*) SHXJP2-12-(*) SHXJP3-18-(*) SHXJP4-24-(*)
12(81/8" L) SHXJP1-12-(*) SHXJP2-24-(*) SHXJP3-36-(*) SHXJP4-48-(*)
18(117/8" L) SHXJP1-18-(*) SHXJP2-36-(*) SHXJP3-54-(*) SHXJP4-72-(*)
* Insert calibration code: J, K, T, E, R/S, N, U
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Examples of common part numbers are shown below. Use the Part Number Builder beneath this table to specify your exact configuration.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SHXJP1-06-K
SHXJP1-06-K
100.98
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 6 type K connectors in one row
  
SHXJP1-12-K
96.22
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 12 type K connectors in one row
  
SHXJP1-06-T
100.98
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 6 type T connectors in one row
  
SHXJP2-12-K
175.52
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 12 type K connectors in 2 rows
  
SHXJP1-06-J
104.73
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 6 type J connectors in one row
  
SHXJP3-36-T
689.50
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 36 type T connectors in 3 rows
  
SHXJP2-24-K
317.51
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 24 type K connectors in 2 rows
  
SHXJP2-24-J
317.51
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 24 type J connectors in 2 rows
  
SHXJP3-36-K
676.21
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 36 type K connectors in 3 rows
  
SHXJP1-12-J
99.79
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 12 type J connectors in one row
  
SHXJP1-06-R/S
104.71
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 6 type R/S connectors in one row
  
SHXJP1-12-T
97.88
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 12 type T connectors in one row
  
SHXJP3-18-K
598.25
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 18 type K connectors in 3 rows
  
SHXJP1-06-U
102.69
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 6 type U connectors in one row
  
SHXJP3-18-J
588.18
Stock: 7 settimane
 
Jack panel with 18 type J connectors in 3 rows
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Rows Seleziona da:
1 per 1 row
2 per 2 rows
3 per 3 rows
4 per 4 rows

(2) Total Number of Jacks Seleziona da:
06 per 6 jacks
12 per 12 jacks
18 per 18 jacks
24 per 24 jacks
36 per 36 jacks
54 per 54 jacks
72 per 72 jacks

(3) Thermocouple Calibration Seleziona da:
J per J type
K per K type
T per T type
E per E type
R/S per R or S type
N per N type
U per U type
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.