Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Heavy Duty Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 385HL

Heavy Duty Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 385HL

45,22 3/4-385L-U21/2-BRASS

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 19 1/2 Inches
  • 1 Inch External Diameter
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
Standard length, 3/8" stem, bimetal thermometers. #14 gage thermocouple elements. Armored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .377 in. maximum diameter.

Connection Size:
1" NPT is standard. Other thread sizes are available upon request.

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.


Series 385HL—Lagging Extension Type External Thread “P”– 1" NPT
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.


External Thread
P
Model No.Lag. Ext.
T
Elem. Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
Shank Dia.
Q
1" NPT1-385HL-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U19 1/2
2
3
3
3
3
3
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16


Maximum Fluid Velocity—feet per second
Well Type Material Insertion Length – “U”
2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 16 1/2 19 1/2 22 1/2
1" - 385H
and
1" - 385HL
Brass321 (150)129 (83.5)46.823.614.59.66.95.1
Carbon Steel410 (270)249 (150)90.345.627.818.513.29.8
A.I.S.I. 304 & 316483 (350)272 (208)97.349.730.420.314.510.7
Monel396 (300)214 (167)77.539.223.81610.37.7
Where single values appear in the velocity tables, these may be considered safe for water, steam, air or gas. In the shorter insertion lengths, consideration is given to the velocity pressure effect of water flowing at higher velocities. The values in parentheses, therefore, represent safe values for water flow, while the unbracketed values may be used for steam, air, gas and similar density fluids.
See 385H Thermowell Page for Pressure-Temperature Ratings
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1-385HL-U21/2-BRASS
68.10
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Well, External Thread-NPT 1", Insertion Length Dimension 2 1/2", Brass
1-385HL-U41/2-304SS
118.33
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Well, External Thread-NPT 1", Insertion Length Dimension 4 1/2", 304 SS
1-385HL-U71/2-CS
134.69
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Well, External Thread-NPT 1", Insertion Length Dimension 7 1/2", Carbon Steel
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insertion length dimension Seleziona da:
21/2 per 2 1/2 in.
41/2 per 4 1/2 in.
71/2 per 7 1/2 in.
101/2 per 10 1/2 in.
131/2 per 13 1/2 in.
191/2 per 19 1/2 in.

(2) Material Seleziona da:
304SS per 304 SS
316SS per 316 SS
CS per Carbon Steel
BRASS per Brass
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.