Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Heavy Duty Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 385H

Heavy Duty Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 385H

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 22 1/2 Inches
  • 1 Inch external thread - NPT
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
Standard length, 3/8" stem, bimetal thermometers. #14 gage thermocouple elements. Armored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .377 in. maximum diameter.

Connection Size:
1" NPT is standard. Other thread sizes are available upon request.

Protective Coatings for Thermowells:
• Resist Corrosion
• For Chemical Baths
• Color-Coded Sensors for Process Control
•Available in PFA, Epoxy and other materials. Consult Sales Department for complete information

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.


Series 385H—General Use External Thread “P ”– 1" NPT
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.


External Thread
P
Model No.Elem. Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
Shank Dia.
Q
1"
NPT
1-385H-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16


Pressure-Temperature rating–lb per sq. inch
Material Temperature — °F
70° 200° 400° 600° 800° 1000° 1200°
Brass500042001000
Carbon Steel520050004800460035001500
A.I.S.I. 3047000620056005400520045001650
A.I.S.I. 3167000700064006200610051002500
Monel650060005400530052001500
See 385HL Thermowell Page For Maximum Fluid Velocity
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1-385H-U21/2-304SS
70.96
Stock: 1 settimana
 
Heavy Duty Threaded Well, Insertion Length Dimension 2 1/2", 304 SS
1-385H-U41/2-BRASS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heavy Duty Threaded Well, Insertion Length Dimension 4 1/2", Brass
1-385H-U71/2-CS
104.38
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Threaded Well, Insertion Length Dimension 7 1/2", Carbon Steel
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insertion length dimension Seleziona da:
21/2 per 2 1/2 in.
41/2 per 4 1/2 in.
71/2 per 7 1/2 in.
101/2 per 10 1/2 in.
131/2 per 13 1/2 in.
161/2 per 16 1/2 in.
221/2 per 22 1/2 in.

(2) Material Seleziona da:
304SS per 304 SS
316SS per 316 SS
CS per Carbon Steel
BRASS per Brass
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.