Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Standard Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements

SERIES 260L

Standard Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements | SERIES 260L

Standard Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements

46,72 1/2-260L-U21/2-CS

  • Rugged and Industrial
  • Connection Sizes - 1/2, 3/4 and 1 Inch Standard
  • Insertion Lengths from 2½ to 19½ Inches
  • Materials - Brass, Carbon Steel and Stainless Steel
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
Standard Length, 1/4" stem, bimetal thermometers; #20 gage thermocouple elements; unarmored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .252 in. maximum diameter.

Connection Size:
1/2", 3/4" and 1" NPT are standard. Other thread sizes are available upon request.

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.


Series 260L—Lagging Extension Type


Ext. Th’d,br>P Model Number Stem
Lgth.
A
Insert.
Lgth.
U
Lag.
Ext.
T
Shank
Dia.
Q
1/2" NPT1/2-260L-U 21/2-(*)
-U 41/2-(*)
-U 71/2-(*)
-U101/2-(*)
-U131/2-(*)
-U191/2-(*)
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2
2
3
3
3
3
3
---
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4" NPT3/4-260L-U 21/2-(*)
-U 41/2-(*)
-U 71/2-(*)
-U101/2-(*)
-U131/2-(*)
-U191/2-(*)
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2
2
3
3
3
3
3
---
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1" NPT1-260L-U 21/2-(*)
-U 41/2-(*)
-U 71/2-(*)
-U101/2-(*)
-U131/2-(*)
-U191/2-(*)
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2
2
3
3
3
3
3
---
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1/2-260L-U101/2-304SS
149.52
Stock: 9 settimane
 
1/2" External Thread NPT, 260L Bore Size - Inch,10 1/2" Insertion Length, 304 Stainless Steel
3/4-260L-U101/2-304SS
149.52
Stock: 1 settimana
 
3/4" Exterbal Thread NPT, 260L Bore Size - Inch, 10 1/2" Insertion Length, 304 Stainless Steel
1-260L-U101/2-316SS
239.85
Stock: 9 settimane
 
1" External Thread NPT, 260L Bore Size - Inch, 10 1/2" Insertion Length, 316 Stainless Steel
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) External Thread NPT Seleziona da:
1/2 per 1/2 Inch NPT
3/4 per 3/4 Inch NPT
1 per 1Inch NPT

(2) Insertion Length Dimension Seleziona da:
21/2 per 2 1/2 inches
41/2 per 4 1/2 inches
71/2 per 7 1/2 inches
101/2 per 10 1/2 inches
131/2 per 13 1/2 inches
191/2 per 19 1/2 inches

(3) Material Seleziona da:
Brass per Brass (ASTM B-16)
CS per Carbon Steel (C-1018)
304SS per Stainless Steel A I S I 304
316SS per Stainless Steel A I S I 316
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.