Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Heavy Duty Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements

SERIES 260HL

Heavy Duty Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements | SERIES 260HL

62,89 3/4-260HL-U21/2-BRASS

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 19 1/2 Inches
  • 3/4 Inch and 1 Inch External NPT Thread
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
Standard length, 1/4" bimetal thermometers. #20 gage thermocouple elements. Unarmored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .252 in. maximum diameter.

Connection Size:
3/4" NPT and 1" NPT are standard. Other thread sizes are available upon request.

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.


Series 260HL—Lagging Extension Type
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.

Ext. Th'd PModel No.Lag. Ext.
T
Elem. Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
Shank Dia.
Q
3/4" NPT3/4-260HL-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U19 1/2
2
3
3
3
3
3
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1" NPT1-260HL-U 2 1/2
      -U 4 1/2
      -U 7 1/2
      -U10 1/2
      -U13 1/2
      -U19 1/2
2
3
3
3
3
3
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
19 1/2
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16


Maximum Fluid Velocity—feet per second
Well Type Material Insertion Length – “U”
2 1/2 4 1/2 7 1/2 10 1/2 13 1/2 16 1/2 19 1/2 22 1/2
3/4" - 260H
and
3/4" - 260HL
Brass305 (97.5)93.8 (54.1)33.917.110.5753.7
Carbon Steel386 (175)180 (97.2)65.3 (58.3)3320.113.49.67.1
A.I.S.I. 304 & 316440 (243)197 (135)71.2362214.70.57.8
Monel354 (195)155 (108)56.128.417.311.67.55.6
1" - 260H
and
1" - 260HL
Brass354 (161)108 (89.5)39.419.812.28.15.84.3
Carbon Steel448 (289)209 (161)75.738.423.315.511.18.2
A.I.S.I. 304 & 316490 (403)228 (225)82.541.825.517.112.29.1
Monel410 (322)179 (178)65.13320.113.58.76.5
Where single values appear in the velocity tables, these may be considered safe for water, steam, air or gas. In the shorter insertion lengths, consideration is given to the velocity pressure effect of water flowing at higher velocities. The values in parentheses, therefore, represent safe values for water flow, while the unbracketed values may be used for steam, air, gas and similar density fluids.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/4-260HL-U21/2-BRASS
62.89
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Thread Well, 3/4" NPT, 2 1/2 Insertion length, Brass
3/4-260HL-U21/2-CS
62.89
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Thread Well, 3/4" NPT, 2 1/2 Insertion length, Carbon Steel
1-260HL-U191/2-304SS
299.06
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Thread Well, 1" NPT, 19 1/2 Insertion length, 304 SS
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) External thread - NPT Seleziona da:
3/4 per 3/4 in.
1 per 1 in.

(2) Insertion length dimension Seleziona da:
21/2 per 2 1/2 in.
41/2 per 4 1/2 in.
71/2 per 7 1/2 in.
101/2 per 10 1/2 in.
131/2 per 13 1/2 in.
191/2 per 19 1/2 in.

(3) Material Seleziona da:
304SS per 304 SS
316SS per 316 SS
CS per Carbon Steel
BRASS per Brass
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.