Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

IP66 Stainless Steel 30mm & 22 mm Pushbutton Enclosures

SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures

Stainless Steel Switch Enclosures | SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures

Stainless Steel Switch Enclosures

540,83 SCE-6PBSS

1 anno di garanzia
  • 1.9 mm thick Stainless Steel Type 304
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Captive Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • 4-Way Pushbutton Holes Accept All Brands of Oil-Tight Pushbuttons, Switches and Pilot Lights
  • Oil-Resistant Door Gasket
  • IP66 Ingress Protection Rating
  • Can Be Special Ordered in Type 316 Stainless Steel
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application
Designed to house standard pushbuttons, switches and pilot lights in wet and hosed-down areas and in corrosive atmospheres.

Finish
#4 brushed finish on all exterior surfaces.

Industry Standards
NEMA Type 4, 4X, 12 & 13
UL Listed Type 4, 4X, & 12
CSA Type 4, 4X & 12
IEC 60529 IP 66
SCE_PBSS_PBXSS Series Dimension Diagrams
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Stainless Steel 30mm Push Button Enclosures
SCE-1PBSS
297.70
Stock: 3 settimane
 
1 PB enclosure, H 89, W 83, D 70 mm
SCE-2PBSS
320.03
Stock: 1 settimana
 
2 PB enclosure, H 146, W 83, D 70 mm
SCE-3PBSS
346.97
Stock: 3 settimane
 
3 PB enclosure, H 203, W 83, D 70 mm
SCE-4PBSS
414.30
Stock: 3 settimane
 
4 PB enclosure (1x4), H 260, W 83, D 70 mm
SCE-4PBXSS
485.86
Stock: 3 settimane
 
4 PB enclosure (1x4), H 254, W 102, D 121 mm
SCE-4SPBSS
426.46
Stock: 3 settimane
 
4 PB enclosure (2x2), H 184, W 159, D 76 mm
SCE-6PBSS
540.83
Stock: 3 settimane
 
6 PB enclosure (2x3), H 241, W 159, D 76 mm
SCE-9PBSS
604.97
Stock: 3 settimane
 
9 PB enclosure (3x3), H 241, W 216, D 76 mm
SCE-12PBSS
769.82
Stock: 3 settimane
 
12 PB enclosure (3x4), H 298, W 216, D 76 mm
SCE-16PBXSS
622.44
Stock: 3 settimane
 
16 PB enclosure (4x4), H 298, W 273, D 121 mm
Stainless Steel 22mm Push Button Enclosures
SCE-1PBSSI
297.70
Stock: 3 settimane
 
1 PB enclosure, H 89, W 83, D 70 mm
SCE-2PBSSI
341.24
Stock: 3 settimane
 
2 PB enclosure, H 146, W 83, D 70 mm
SCE-3PBSSI
357.50
Stock: 1 settimana
 
3 PB enclosure, H 203, W 83, D 70 mm
SCE-4PBSSI
414.30
Stock: 3 settimane
 
4 PB enclosure (1x4), H 260, W 83, D 70 mm
SCE-4PBXSSI
485.86
Stock: 3 settimane
 
4 PB enclosure (1x4), H 254, W 102, D 121 mm
SCE-4SPBSSI
443.72
Stock: 3 settimane
 
4 PB enclosure (1x4), H 184, W 159, D 76 mm
SCE-6PBSSI
540.83
Stock: 3 settimane
 
6 PB enclosure (2x3), H 241, W 159, D 76 mm
SCE-9PBSSI
604.97
Stock: 3 settimane
 
9 PB enclosure (3x3), H 241, W 216, D 76 mm
SCE-12PBSSI
769.82
Stock: 3 settimane
 
12 PB enclosure (3x4), H 298, W 216, D 76 mm
SCE-16PBXSSI
643.61
Stock: 3 settimane
 
16 PB enclosure (4x4), H 298, W 273, D 121 mm
Accessories
OMPBD7-AHA1
€40.15
Stock: 1 settimana
 
30mm to 22mm Adapter (mount 22mm PB's in 30mm holes), stainless steel
POWER CORD-SE-M16
€17.27
Stock: 1 settimana
 
2.4 metre long Power cable with M16 cable gland strain relief, 3x1.33 mm², 250Vac max.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.