Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Involucri con sportello singolo NEMA 12.

Serie SCE-LP

Involucri con sportello singolo NEMA 12. | Serie SCE-LP

Involucri con sportello singolo NEMA 12.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Acciaio al carbonio 0,075".
  • Saldature continue e levigate, nessun foro o sporgenza.
  • Bordo con solco flangiato intorno a tutti i lati di apertura dello sportello.
  • I morsetti dello sportello sono rapidi e facili da azionare.
  • Cerniera nascosta.
  • Asola e sporgenza con anello per lucchetto.
  • Guarnizione resistente agli oli.
  • Supporti sul bordo per pannelli di montaggio opzionali.
  • Vite prigioniera di messa a terra sullo sportello.
  • Tasca rimovibile fornita se l'altezza e la larghezza dell'involucro sono superiori a 24".
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Applicazione. Progettato per alloggiare controlli, strumenti e componenti elettrici ed elettronici. Fornisce protezione da polvere, sporcizia, olio e acqua.
Finitura. Finitura grigia ANSI-61 riverniciabile su superfici fosfatate. I pannelli opzionali sono rivestiti a polvere bianca.
Standard industriali. NEMA tipo 12 e tipo 13.
Classificate UL tipo 12.
CSA tipo 12.
IEC 60529 IP 55.


CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Custodie - sotto-pannelli venduti separatamente.
  
SCE-6N604LP
89.18
Stock: 3 settimane
 
6 " alt, 6" largh, 4 " dia
  
SCE-6N6MP
7.74
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 6 x 6.
  
SCE-8N604LP
102.05
Stock: 3 settimane
 
8 " alt, 6" largh, 4 " dia
  
SCE-8N6MP
10.27
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 8 x 6.
  
SCE-8N804LP
104.25
Stock: 3 settimane
 
8 " alt, 8" largh, 4 " dia
  
SCE-8N806LP
113.74
Stock: 3 settimane
 
8 " alt, 8" largh, 6 " dia
  
SCE-8N8MP
8.98
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 8 x 8.
  
SCE-10N804LP
111.76
Stock: 3 settimane
 
10 " alt, 8" largh, 4 " dia
  
SCE-10N806LP
109.47
Stock: 3 settimane
 
10 " alt, 8" largh, 6 " dia
  
SCE-10N8MP
12.76
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 10 x 8.
  
SCE-10N1004LP
114.05
Stock: 3 settimane
 
10 " alt, 10" largh, 4 " dia
  
SCE-10N1006LP
109.50
Stock: 3 settimane
 
10 " alt, 10" largh, 6 " dia
  
SCE-10N10MP
15.10
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 10 x 10.
  
SCE-12N1004LP
137.15
Stock: 3 settimane
 
12 " alt, 10" largh, 4 " dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-12N1006LP
SCE-12N1006LP
148.78
Stock: 3 settimane
 
12 " alt, 10" largh, 6 " dia
  
SCE-12N10MP
15.12
Stock: 1 settimana
 
Sotto-pannello per 12 x 10.
  
SCE-12N1204LP
149.77
Stock: 1 settimana
 
12 " alt, 12" largh, 4 " dia
  
SCE-12N1206LP
168.25
Stock: 3 settimane
 
12 " alt, 12" largh, 6 " dia
  
SCE-12N1208LP
185.46
Stock: 3 settimane
 
12 " alt, 12" largh, 8 " dia
  
SCE-12N12MP
16.18
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 12 x 12.
  
SCE-14N1204LP
155.37
Stock: 3 settimane
 
14 " alt, 12" largh, 4 " dia
  
SCE-14N1206LP
174.09
Stock: 3 settimane
 
14 " alt, 12" largh, 6 " dia
  
SCE-14N1208LP
206.25
Stock: 3 settimane
 
14 " alt, 12" largh, 8 " dia
  
SCE-14N12MP
18.65
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 14 x 12.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16N1206LP
SCE-16N1206LP
252.22
Stock: 3 settimane
 
16 " alt, 12" largh, 6 " dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16N1208LP
SCE-16N1208LP
297.24
Stock: 1 settimana
 
16 " alt, 12" largh, 8 " dia
  
SCE-16N12MP
30.24
Stock: 1 settimana
 
Sotto-pannello per 16 x 12.
  
SCE-16N1606LP
304.15
Stock: 3 settimane
 
16 " alt, 16" largh, 6 " dia
  
SCE-16N1608LP
336.43
Stock: 3 settimane
 
16 " alt, 16" largh, 8 " dia
  
SCE-16N16MP
53.08
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 16 x 16.
  
SCE-16N2006LP
343.26
Stock: 3 settimane
 
16 " alt, 20" largh, 6 " dia
  
SCE-20N16MP
53.62
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 16 x 20.
  
SCE-20N1606LP
315.82
Stock: 1 settimana
 
20 " alt, 16" largh, 6 " dia
  
SCE-20N1608LP
370.94
Stock: 3 settimane
 
20 " alt, 16" largh, 8 " dia
  
SCE-20N16MP
53.62
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 20 x 16.
  
SCE-20N2006LP
373.28
Stock: 3 settimane
 
20 " alt, 20" largh, 6 " dia
  
SCE-20N2008LP
410.08
Stock: 3 settimane
 
20 " alt, 20" largh, 8 " dia
  
SCE-20N2010LP
442.44
Stock: 3 settimane
 
20 " alt, 20" largh, 10 " dia
  
SCE-20N20MP
69.20
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 20 x 20.
  
SCE-24N1606LP
370.95
Stock: 3 settimane
 
24 " alt, 16" largh, 6 " dia
  
SCE-24N16MP
60.50
Stock: 1 settimana
 
Sotto-pannello per 24 x 16.
  
SCE-24N2006LP
414.76
Stock: 3 settimane
 
24 " alt, 20" largh, 6 " dia
  
SCE-24N2008LP
417.55
Stock: 3 settimane
 
24 " alt, 20" largh, 8 " dia
  
SCE-24N2010LP
495.15
Stock: 3 settimane
 
24 " alt, 20" largh, 10 " dia
  
SCE-24N20MP
76.27
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannello per 24 x 20.
  
SCE-24N2406LP
419.28
Stock: 3 settimane
 
24 " alt, 24 " largh, 6 " dia
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.