Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

IP66 304/316 Stainless Steel Enviroline® Enclosures for outdoor and wash down applications, 150 x 100 to 400 x 350 mm sizes

SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures

Stainless Steel Enclosures - Order online | SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures

Stainless Steel Enclosures - Order online

271,36 SCE-604ELJSS

1 anno di garanzia
  • 1.6 mm thick Stainless Steel Type 304 and 316
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Oil-Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Sub-panels
  • Doors Open 180º with Removable Hinges
  • Black Mini ¼ Turn Latches
  • Latches Are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Mounting Feet, Sealing Washers and Hole Plugs Included
  • Earth Stud on Door and Body
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The SEC-ELJSS Series electrical enclosures are designed to house electrical controls, instruments and components in areas, which may be regularly hosed down or are in very wet or oily conditions. These electrical enclosures provide protection from dust, dirt, oil, and water. For outdoor application a drip shield is recommended.

Finish
Brushed finish on all exterior surfaces. Optional panels are powder coated white.

Protection Ratings
IEC 60529 IP 66
NEMA Type 4, 4X, 12 & 13
UL Listed Type 4, 4X &12
CSA Type 12, 4, & 4X
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Electrical Enclosures - Subpanels sold separately
IP66 304 Stainless Steel Enclosures
  
SCE-604ELJSS
271.36
Stock: 3 settimane
 
Height=6.00 Width=4.00 Depth=4.00
  
SCE-606ELJSS
322.46
Stock: 3 settimane
 
Height=6.00 Width=6.00 Depth=4.00
  
SCE-806ELJSS
304.30
Stock: 3 settimane
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=4.00
  
SCE-8066ELJSS
347.00
Stock: 3 settimane
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=6.00
  
SCE-1008ELJSS
435.72
Stock: 3 settimane
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=4.00
  
SCE-10086ELJSS
506.66
Stock: 1 settimana
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=6.00
  
SCE-1210ELJSS
569.41
Stock: 3 settimane
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=6.00
  
SCE-12108ELJSS
607.95
Stock: 1 settimana
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=8.00
  
SCE-1212ELJSS
643.95
Stock: 3 settimane
 
Height=12.00 Width=12.00 Depth=6.00
  
SCE-1412ELJSS
660.79
Stock: 3 settimane
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=6.00
  
SCE-14128ELJSS
733.30
Stock: 3 settimane
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=8.00
  
SCE-1614ELJSS
774.04
Stock: 3 settimane
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=6.00
  
SCE-16148ELJSS
871.12
Stock: 3 settimane
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=8.00
IP66 316 Stainless Steel Enclosures
  
SCE-604ELJSS6
322.64
Stock: 3 settimane
 
Height=6.00 Width=4.00 Depth=4.00
  
SCE-606ELJSS6
387.69
Stock: 3 settimane
 
Height=6.00 Width=6.00 Depth=4.00
  
SCE-806ELJSS6
377.65
Stock: 3 settimane
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=4.00
  
SCE-8066ELJSS6
434.50
Stock: 3 settimane
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=6.00
  
SCE-1008ELJSS6
537.46
Stock: 3 settimane
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=4.00
  
SCE-10086ELJSS6
613.88
Stock: 3 settimane
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=6.00
  
SCE-1210ELJSS6
680.20
Stock: 3 settimane
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=6.00
  
SCE-12108ELJSS6
760.84
Stock: 1 settimana
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=8.00
  
SCE-1212ELJSS6
760.80
Stock: 3 settimane
 
Height=12.00 Width=12.00 Depth=6.00
  
SCE-1412ELJSS6
824.97
Stock: 3 settimane
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=6.00
  
SCE-14128ELJSS6
870.83
Stock: 3 settimane
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=8.00
  
SCE-1614ELJSS6
907.51
Stock: 3 settimane
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=6.00
  
SCE-16148ELJSS6
1,050.00
Stock: 3 settimane
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=8.00
Steel Sub-panels with White Powder Coat
  
SCE-6P4J
7.48
Stock: 1 settimana
 
Steel sub-panel for 6x4 enclosure
  
SCE-6P6J
9.48
Stock: 3 settimane
 
Steel sub-panel for 6x6 enclosure
  
SCE-8P6J
11.25
Stock: 3 settimane
 
Steel sub-panel for 8x6 enclosure
  
SCE-10P8J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Steel sub-panel for 10x8 enclosure
  
SCE-12P10J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Steel sub-panel for 12x10 enclosure
  
SCE-12P12J
23.37
Stock: 3 settimane
 
Steel sub-panel for12x12 enclosure
  
SCE-14P12J
27.94
Stock: 3 settimane
 
Steel sub-panel for 14x12 enclosure
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16P14J
SCE-16P14J
47.13
Stock: 3 settimane
 
Steel sub-panel for 16x14 enclosure
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
  
DRTB-RAIL-4
10.36
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 4" wide enclosure, actual width 2.75"
  
DRTB-RAIL-6
9.50
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 6" wide enclosure, actual width 4.75"
  
DRTB-RAIL-8
9.12
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 8" wide enclosure, actual width 6.75"
  
DRTB-RAIL-10
10.36
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 10" wide enclosure, actual width 8.75"
  
DRTB-RAIL-12
10.87
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
  
DRTB-RAIL-14/16
12.40
Stock: 1 settimana
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
Drip Shield Kits - screws and sealing washers included
  
SCE-DS12SS
155.89
Stock: 3 settimane
 
12" wide drip shield
  
SCE-DS16SS
185.35
Stock: 3 settimane
 
16" wide drip shield
Dead Front Panel Kits, includes panel and hardware
  
SCE-DFJ1008
105.79
Stock: 3 settimane
 
Front panel kit for 10x8 enclosure
  
SCE-DFJ1210
105.85
Stock: 1 settimana
 
Front panel kit for 12x10 enclosure
  
SCE-DFJ1212
117.33
Stock: 3 settimane
 
Front panel kit for 12x12 enclosure
  
SCE-DFJ1412
121.06
Stock: 3 settimane
 
Front panel kit for 14x12 enclosure
  
SCE-DFJ1614
129.43
Stock: 3 settimane
 
Front panel kit for 16x14 enclosure
  
SCE-DFJ2016
139.67
Stock: 3 settimane
 
Front panel kit for 20x16 enclosure
ACCESSORIES
  
POWER CORD-SE-M16
€17.27
Stock: 1 settimana
 
2.4 metre Power cable with M16 cable gland strain relief, 3 x 1.33 mm², 250 Vac max.
  
SCE-ELJMFKSS
€107.07
Stock: 3 settimane
 
Mounting Foot Kit for Wall Mounting, 4 mounts and fasteners per kit
Mini ¼ Turn Door Latches for Additional Security and Easy Access
  
SCE-MINIQLB
€78.00
Stock: 3 settimane
 
Black Non-locking Lever Knob
  
SCE-MINIQKLB
€123.03
Stock: 1 settimana
 
Black Key Locking Lever Knob
  
SCE-MINIQ6MS
€93.81
Stock: 1 settimana
 
Black 6mm Square with Hand Key (large)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.