Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Screw Cover, Wall-Mount, Electrical Enclosures in sizes from 100 x 100 to 400 x 350 mm

SCE-60 and SCE-40 Series

Screw Cover, Wall-Mount, Electrical Enclosures in sizes from 100 x 100  to 400 x 350 mm | SCE-60 and SCE-40 Series

98,56 SCE-404SC

1 anno di garanzia
  • Made from 1.9mm Thick Carbon Steel
  • IP55 Rated for Dust and Water Protection
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth, No Holes or Knockouts
  • Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • Oil Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Panels
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application
Designed for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, instrument housings, and electrical control enclosures. Provides protection from dust, oil and water.

Finish
ANSI-61 grey powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-404SC
98.56
Stock: 3 settimane
 
4"H x 4"W x 3"D
  
SCE-4044SC
98.56
Stock: 3 settimane
 
4"H x 4"W x 4"D            
  
SCE-604SC
105.94
Stock: 3 settimane
 
6"H x 4"W x 3"D
  
SCE-6044SC
117.15
Stock: 3 settimane
 
6"H x 4"W x 4"D
  
SCE-6P4
10.06
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 6" x 4"      
  
SCE-606SC
123.27
Stock: 3 settimane
 
6"H x 6"W x 4"D
  
SCE-6P6
9.29
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 6" x 6"        
  
SCE-806SC
128.34
Stock: 3 settimane
 
8"H x 6"W x 3.5"D
  
SCE-8066SC
124.69
Stock: 3 settimane
 
8"H x 6"W x 6"D
  
SCE-8P6
11.05
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 8" x 6"     
  
SCE-808SC
143.60
Stock: 3 settimane
 
8"H x 8"W x 4"D
  
SCE-8P8
11.47
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 8" x 8"     
  
SCE-1008SC
156.90
Stock: 1 settimana
 
10"H x 8"W x 4"D
  
SCE-10086SC
177.27
Stock: 3 settimane
 
10"H x 8"W x 6"D
  
SCE-10P8
12.39
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 10" x 8"      
  
SCE-1010SC
175.19
Stock: 3 settimane
 
10"H x 10"W x 4"D
  
SCE-10106SC
195.56
Stock: 3 settimane
 
10"H x 10"W x 6"D
  
SCE-10P10
16.92
Stock: 1 settimana
 
Subpanel for 10" x 10"
  
SCE-1210SC
199.60
Stock: 3 settimane
 
12"H x 10"W x 5"D
  
SCE-121010SC
303.53
Stock: 3 settimane
 
12"H x 10"W x 10"D
  
SCE-12P10
16.69
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 12" x 10"      
  
SCE-1212SC
234.25
Stock: 3 settimane
 
12"H x 12"W x 6"D
  
SCE-12P12
22.49
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 12" x 12"      
  
SCE-1412SC
257.95
Stock: 3 settimane
 
14"H x 12"W x 6"D
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-14P12
SCE-14P12
25.29
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 14" x 12"     
  
SCE-1614SC
264.04
Stock: 3 settimane
 
16"H x 14"W x 6"D
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16P14
SCE-16P14
47.16
Stock: 3 settimane
 
Sub-panel for 16" x 14"      
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) SCE-404SC IP55 Enclosure with Screw Cover, €98.56
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.