Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Water Resistant Pt100 Surface Temperature Sensor. Self Adhesive

SA2C-RTD-IP67

Water resistant surface temperature sensor | SA2C-RTD-IP67

Water resistant surface temperature sensor

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

These PT100 surface temperature sensors feature a flexible silicon patch moulded onto a silicon lead wire. The patch has an aluminium backing for fast temperature response. The aluminium is coated with a very strong silicon adhesive and backing strip.

Simply peel off the backing and stick to a clean, dry surface. One hour after application the sensor and adhesive will resist moisture to IP67 standards.

Self adhesive cable ties are also available for long cable runs.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SA2C-RTD-3-100-A-3M-IP67
91,51
Stock: 10 settimane
 
IP67 Silicon patch temperature sensor. Pt100Ω Class A, 4-wire with 3m Lead
SA2F-RTD-3-100-A-2M-IP67
91,18
Stock: 10 settimane
 
IP67 Silicon flat patch temperature sensor. Pt100Ω Class A, 4-wire with 2m Lead
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.