Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie a risposta rapida con supporto autoadesivo.

Serie SA1 in confezione da 5 pezzi

Termocoppie a risposta rapida con supporto autoadesivo. | Serie SA1 in confezione da 5 pezzi

Termocoppie a risposta rapida con supporto autoadesivo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Retro autoadesivo per una facile applicazione.
  • Tempo di risposta inferiore a 0,3 secondi.
  • Conduttori da 1 m o 2 m con codifica a colori e isolamento in PFA.
  • Classificati fino a 175 °C per lunghi periodi.
  • Disponibile con tipo J, K, T, E.
Termocoppie e RTD - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termocoppie con conduttori spogliati.
SA1-KI-1M
104.74
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, 1 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-KI-2M
138.86
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, 2 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-KI-3M
176.85
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo K, 3 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-TI-1M
104.74
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo T, 1 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-TI-2M
138.86
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo T, 2 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-TI-3M
175.30
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo T, 3 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-JI-1M
106.67
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo J, 1 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-JI-2M
141.41
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo J, 2 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
SA1-JI-3M
171.38
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo J, 3 m di lunghezza, estremità nude, confezione da 5.
Termocoppie con connettore mini e caddy di filo.
SA1-KI-1M-SC
130.34
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, 1 m di lunghezza, mini spina con caddy di filo integrato, pacco da 5.
SA1-KI-2M-SC
172.21
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo K, 2 m di lunghezza, mini spina con caddy di filo integrato, pacco da 5.
SA1-TI-1M-SC
132.74
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo T, 1 m di lunghezza, mini spina con caddy di filo integrato, pacco da 5.
SA1-TI-2M-SC
169.09
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo T, 2 m di lunghezza, mini spina con caddy di filo integrato, pacco da 5.
SA1-JI-1M-SC
126.29
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo J, 1 m di lunghezza, mini spina con caddy di filo integrato, pacco da 5.
SA1-JI-2M-SC
172.21
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo J, 2 m di lunghezza, mini spina con caddy di filo integrato, pacco da 5.
Termocoppie con connettore mini e serracavo.
SA1-KI-1M-SRTC
130.34
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo K, 1 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-KI-2M-SRTC
167.47
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K, 2 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-KI-3M-SRTC
214.63
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo K, 3 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-TI-1M-SRTC
132.74
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo T, 1 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-TI-2M-SRTC
167.47
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo T, 2 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-TI-3M-SRTC
196.91
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo T, 3 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-JI-1M-SRTC
132.74
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo J, 1 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-JI-2M-SRTC
159.34
Stock: 5 settimane
 
Termocoppia tipo J, 2 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
SA1-JI-3M-SRTC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia tipo J, 3 m di lunghezza, mini spina con serracavo integrato, pacco da 5.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: 2 m è la massima lunghezza disponibile con avvolgitore.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.