Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD superficiali di facile utilizzo, offrono soluzioni flessibili per la misurazione di superfici.

Serie SA1-RTD-B confezione da 3.

RTD superficiali di facile utilizzo. | Serie SA1-RTD-B confezione da 3.

RTD superficiali di facile utilizzo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Film sottile da 100 Ω in platino, standard di precisione DIN Classe "B" (±0,12% a 0 °C).
  • Adesivo al silicone certificato fino a 260 °C (500 °F).
  • Intervallo di temperatura: da -73 a 260 °C (da -99 a 500 °F), continui 290 °C (554 °F)Funzionamento a breve termine se installato con collanti Air Set Cement OMEGABOND™.
  • Confezionato in lunghezze da 1 m (40").
  • Configurazione standard a 3 fili, codifica colori secondo le normative IEC-60751 e ASTM-E-1137.
  • Tempo di risposta: inferiore a 0,9 sec (63% di risposta in acqua corrente a 3' al secondo); inferiore a 2 secondi su piastra calda.
  • Venduto in confezioni da 3.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD-B
SA1-RTD-B
174,95
Stock: In magazzino
 
100 Ohm, 0,12% @ 0 ° C con 1 m (40 ") (confezione da 3)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD-B-80
SA1-RTD-B-80
211,81
Stock: 1 settimana
 
100 Ohm, 0,12% @ 0 ° C con 2 m (80 ") (confezione da 3)
  
SA1-RTD-B-120
247,90
Stock: 1 settimana
 
100 Ohm, 0,12% @ 0 ° C con 3 m (120 ") (confezione da 3)
  
SA1-RTD-B-MTP
219,40
Stock: 5 settimane
 
100 Ohm 0,12% @ 0 ° C con 1 m (40 ") con connettori MTP (confezione da 3)
  
SA1-RTD-B-80-MTP
263,49
Stock: 5 settimane
 
100 Ohm, 0,12% @ 0 ° C con 2 m (80 ") con connettori MTP (confezione da 3)
  
SA1-RTD-B-120-MTP
301,62
Stock: 5 settimane
 
100 Ohm, 0,12% @ 0 ° C con 3 m (120 ") con connettori MTP (confezione da 3)
Accessori più popolari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-RTDTEMP101
OM-CP-RTDTEMP101
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura di precisione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura a 4 canali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN1A-RTD
CN1A-RTD
€272.88
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di temperatura LCD acceso-spento 1/16 DIN
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Opzioni: per tipi a 2 fili, inserire "-2W" dopo la "B" nel codice e detrarre il costo per confezione. Per un connettore di dimensioni standard a 3 pin, sostituire "-MTP" nel codice prodotto con "-OTP", nessun costo aggiuntivo. Per terminazioni con connettore audio, sostituire "-MTP" con "-TA3F" per il costo aggiuntivo alla confezione. Per cavi conduttori più lunghi di 120", modificare il suffisso inserendo la lunghezza desiderata e aggiungere il costo per 12" aggiuntivi a ogni confezione.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.