Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD Temperature Sensor with M4 Threaded Housing

RTD-850M

RTD Temperature Sensor with M4 Threaded Housing | RTD-850M

RTD Temperature Sensor with M4 Threaded Housing

112,91 RTD-850M

  • Stud Mounting Pt100 Sensor Can be Installed in Small Places. All That is Needed is an M4 Threaded Hole 5mm Deep (Minimum).
  • M4 Threaded Stud Has a 6mm Across Flats Hex Body for Installation.
  • Sensor Contains a High-Accuracy, 100 Ohm, Class A DIN Platinum Element, 3-Wire Configuration With 1 Metre of PFA Insulated Cable and a 3-Pin Mini Plug and Socket.
  • Temperature Range Is -60 to 230°C
  • Mating Connector Sold Separately
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Pt100.

The RTD-850M Pt100 sensor is designed for installation in M4 threaded holes or in thin panels or PCB's using a backing nut. Its small size allows for installation in tight spaces such as electronic equipment, power supplies, equipment racks, motors, automated equipment, and many other places. The 100 Ohm Class A DIN platinum element is connected to 1 metre of 3-wire PFA Insulated cable with a 3-pin mini plug and socket for easy connection to measurement and control equipment. Pt500 and Pt1000 elements and other connectors are also available contact our sales department to discuss your specific requirements.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RTD-850M
112,91
Stock: In magazzino
 
Bolt-Mounted RTD Sensor with M4 thread. 100 Ohm Class A DIN Platinum RTD Element, 1m of PFA Insulated Cable With 3-pin Mini Plug and Socket.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-850
RTD-850
112,91
Stock: 1 settimana
 
Bolt-Mounted RTD Sensor with #8-32 thread. 100 Ohm Class A DIN Platinum RTD Element, 1m of PFA Insulated Cable With 3-pin Mini Plug and Socket.
Popular Options Include (See related links below for details)
  
UWRTD-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Wireless Transmitter for Pt100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC1
UWTC-REC1
€468.91
Stock: 7 settimane
 
48 Channel Wireless Receiver with USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3253
CNi3253
339.34
Stock: 7 settimane
 
1/32 DIN Temperature Controller with Analogue and Relay Outputs. 90-240Vac Powered.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi32
DPi32
€244.82
Stock: 1 settimana
 
1/32 DIN 4 Digit Panel Meter for Pt100 or Thermocouple Input. 90-240Vac Powered.
  
DPi32-DC
283.47
Stock: 7 settimane
 
1/32 DIN 4 Digit Panel Meter for Pt100 or Thermocouple Input. 12-36Vdc Powered.
  
EXPP-3CUI-24S-25
54.42
Stock: 3 settimane
 
7.5 metres of 3-core PVC Insulated Extension Cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) RTD-850M M4 Stud mount Pt100 sensor, €112.91
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.