Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori RTD incapsulati.

RTD-809

Sensori RTD incapsulati. | RTD-809

Sensori RTD incapsulati.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • La forma a disco piatto è ideale per le misurazioni di temperatura superficiale.
  • Si incolla alle superfici per misurare la perdita di calore o le temperature di esercizio.
  • Elemento in platino ad alta precisione, 100 Ω, DIN classe "A".
  • Configurazione a 3 fili per il collegamento alla maggior parte degli strumenti.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla Pt100 .

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-809
RTD-809
146,19
Stock: In magazzino
 
Sensore di superficie con un alloggiamento in acciaio inossidabile. Cavo da 1 m con isolamento in PFA.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-2
OB-200-2
48.89
Stock: 8 settimane
 
Epossidica Omegabond 200 ad alta temperatura (260 ° C), 55 grammi.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.