Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori RTD per la temperatura dell'aria.

Sensori RTD per la temperatura dell'aria. |

Sensori RTD per la temperatura dell'aria.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Per il controllo di flussi di aria e gas; montaggio in qualsiasi orientamento.
  • L'elemento sensore esposto ha tempi di risposta rapidi in aria.
  • Disponibile con involucri in acciaio inox o plastica.
  • Elemento in platino ad alta precisione, 100 Ω, DIN Classe "A".
  • Configurazione a 3 fili per il collegamento alla maggior parte degli strumenti.
  • Perfetto per il monitoraggio della temperatura dell'aria ed il controllo in laboratori e banchi a flusso laminare.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla Pt100 .

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-805
RTD-805
150,65
Stock: 5 settimane
 
Corpo in acciaio, cavo a isolamento in PFA da 1 m con mini connettore e presa
  
RTD-806
151,25
Stock: 1 settimana
 
Corpo in plastica, cavo a isolamento in PFA da 1 m con mini connettore e presa
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Terminazioni disponibili: fornito con un connettore mini standard. Per il connettore per impieghi gravosi, aggiungere "-OTP" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per un connettore audio, aggiungere "-TA3F" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per terminali a lamella, aggiungere "-LUG" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.