Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori RTD per usi industriali generici (Classe B). In pratica confezione da 3 pezzi.

Sensori RTD per usi industriali generici (Classe B). In pratica confezione da 3 pezzi. |

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Tipi di sensori più comuni pronti a magazzino per consegna immediata.
  • Precisione di livello industriale (Classe "B", ±0,12%).
  • Venduti in pratiche confezioni da 3 pezzi.
  • Sensori con la stessa struttura robusta dei sensori di alta precisione, ma a un prezzo inferiore.
  • Opzioni di rilevazione semplici e flessibili per un'ampia varietà di applicazioni di misurazione.
  • Diverse terminazione disponibili.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla Pt100 .

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RTD-805-B
269,40
Stock: 1 settimana
 
L'elemento sensibile è installato in un alloggiamento in acciaio inossidabile per il contatto diretto con aria e gas.
  
RTD-806-B
265,03
Stock: 5 settimane
 
L'elemento sensibile è installato in un alloggiamento in plastica per il contatto diretto con aria e gas.
  
RTD-809-B
260,38
Stock: 1 settimana
 
Il sensore è confezionato in un involucro in acciaio inox rotondo e incapsulato con resina epossidica. Un disegno ideale per la cementazione o l'applicazione su superfici piane o flessibili.
  
RTD-810-B
265,47
Stock: 6 settimane
 
Sonda in acciaio inox ad estremità chiusa con raccordo filettato 1/8 NPT. Questo disegno è ideale per le misure di fluidi e l'uso in sistemi pressurizzati.
  
RTD-810M-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda in acciaio inox ad estremità chiusa con raccordo filettato 1/8 BSPT. Questo disegno è ideale per le misure di fluidi e l'uso in sistemi pressurizzati.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-830-B
RTD-830-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia in alluminio lavorata ad accettare una vite # 4 per il montaggio facile su superfici piane. Può anche essere facilmente cementato o applicato a superfici piane.
  
RTD-830-B-MTP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia in alluminio lavorata ad accettare una vite # 4 per il montaggio facile su superfici piane. Può anche essere facilmente cementato o applicato a superfici piane. Terminazione con un connettore stile MTP (connettore di accoppiamento compreso).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-850-B
RTD-850-B
216.22
Stock: 1 settimana
 
Corpo esagonale in acciaio inox da 1/4" comprende una filettatura #8-32 per l'installazione in spazi ristretti. Può essere usato nei fori delle viti o bulloni per misurare le temperature di struttura.
  
RTD-850-B-MTP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Corpo esagonale in acciaio inox da 1/4" comprende una filettatura #8-32 per l'installazione in spazi ristretti. Può essere usato nei fori delle viti o bulloni per misurare le temperature di struttura.Terminazione con un connettore di tipo MTP (include un connettore di accoppiamento).
  
RTD-850M-B
204.72
Stock: 1 settimana
 
1/4 "in acciaio corpo esagonale in acciaio comprende una filettatura M4 per l'installazione in spazi ristretti. Può essere usato in fori delle viti o bulloni per misurare temperature struttura.
  
RTD-860-B
275.02
Stock: 1 settimana
 
Tubo di acciaio inox di tipo chiuso con una piastra di montaggio rotonda e due fori forniti per il montaggio. Cavi a isolamento in PFA.
Accessori più popolari
  
TXDIN1610
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore 4-20mA a montaggio su guida DIN per ingresso RTD o termocoppia. Alimentazione 24Vcc.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-DAQPRO-5300
OM-DAQPRO-5300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati palmare portatile.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati di temperatura a 4 canali.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Selezionare le specifiche: tutti i sensori sono forniti con elementi in platino con una resistenza di 100,00 ±0,12 Ω a 0 °C, e coefficiente di temperatura (alfa) di 0,00385 Ω/Ω/°C. Tutti i sensori sono forniti con 1 m (40") di cavo a 3 conduttori, #26 AWG intrecciato treccia di rame con placcatura in nickel, con isolamento in PFA e guaina esterna in PFA. Le estremità standard sono con cavi conduttori scoperti.
Per connettori per impieghi estremi, aggiungere "-OTP" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per i connettori in miniatura, aggiungere "-MTP" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.