Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori RTD—A risposta rapida, elemento RTD esposto con conduttori isolati con fibra di vetro.

Sensori RTD a risposta rapida. |

Sensori RTD a risposta rapida.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Risposta termica (63%) inferiore a 1 secondo.
  • Intervalli operativi: da -30 a 300 °C (da -22 a 572 °F) per tipi di elemento a film sottile Classe A; da -100 a 450 °C (da -148 a 842 °F) per tipi di elemento ad avvolgimento Classe A.
  • Disponibili in configurazioni da 1 m (40") di lunghezza con 2, 3 o 4 fili in rame nichelato scoperto misura 26 AWG, con isolamento e guaina in fibra di vetro.
  • Elemento isolante in cemento ceramico al collegamento dei cavi.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sensori Pt100 a 3 fili
RTD-2-F3105-1M-T
73.18
Stock: 1 settimana
 
Elemento F3105, con cavo a 3 fili a isolamento in PFA
RTD-2-F3105-1M-G
91.37
Stock: 5 settimane
 
Elemento F3105, con cavo a 3 fili a isolamento di fibra di vetro
RTD-2-F3105-1M-B
73.18
Stock: 5 settimane
 
Elemento F3105, con cavo a 3 fili non isolato
Sensori Pt100 a 4 fili
RTD-3-F3105-1M-T
79.87
Stock: 1 settimana
 
Elemento F3105, con cavo a 4 fili a isolamento in PFA
RTD-3-F3105-1M-G
79.87
Stock: 5 settimane
 
Elemento F3105, con cavo a 4 fili a isolamento di fibra di vetro
RTD-3-F3105-1M-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Elemento F3105, con cavo a 4 fili non isolato
RTD-3-F3105-3M-T
108.63
Stock: 5 settimane
 
Elemento F3105, con cavo a 4 fili a isolamento in PFA
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.