Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

4 x 2 mm Pt100 Elements with 1 m Long 2, 3 or 4 Wire Cable

RTD-(*)-F3102

4 x 2 mm Pt100 Elements with 1 m Long 2, 3 or 4 Wire Cable | RTD-(*)-F3102

4 x 2 mm Pt100 Elements with 1 m Long 2, 3 or 4 Wire Cable

71,25 RTD-1-F3102-1M-G

  • 3.9 x 1.9mm Pt100 Ω, DIN Class A Elements
  • 2-, 3- or 4-Wire lead wire attached
  • 1m Long Cable with PFA or Fibreglass Insulation
  • Other cable lengths, insulation and element resistances available
  • Stripped Wire Ends Standard

    Common Options
  • Miniature or Standard Size Plugs, Terminal Lugs or Mini-DIN Connectors
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pt100 works on this link.

All of OMEGA’s RTD elements can be supplied with additional lead wire attached to existing leads. Longer leads create more flexibility for use in many applications.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RTD-1-F3102-1M-T
69,89
Stock: 5 settimane
 
F3102 element with 2-wire PFA insulated 1m cable
RTD-1-F3102-1M-G
71,25
Stock: 5 settimane
 
F3102 element with 2-wire Glassfibre insulated 1m cable
RTD-1-F3102-1M-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
F3102 element with 2-wire non-insulated 1m cable
RTD-2-F3102-1M-T
75.90
Stock: 5 settimane
 
F3102 element with 3-wire PFA insulated 1m cable
RTD-3-F3102-1M-T
89.84
Stock: 5 settimane
 
F3102 element with 4-wire PFA insulated 1m cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: These elements are not intended for direct immersion into liquids.
Esempio di Ordinazione: (1) RTD-1-F3102-1M-T F3102 element with 1m long PFA insulated 2-wire cable, €69.89

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wire Style Seleziona da:
1 per 2-wire
2 per 3-wire
3 per 4-wire

(2) Lead Wire Insulation Type Seleziona da:
T per PFA
G per Fibreglass
B per Bare
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.