Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Reversible Liquid Crystal Temperature Label, Models RLC-80-(*), RLCL-15/30, RLCM-15/30

RLC-80, RLCL, and RLCM Series

Reversible Liquid Crystal Temperature Label, Models RLC-80-(*), RLCL-15/30, RLCM-15/30 | RLC-80, RLCL, and RLCM Series

21,99 RLC-80-0/100-10

  • Descrete Point and Continuous Temperature Labels

    DESCRETE POINT DESIGN, RLC-80 SERIES
  • Colours for RLC-80-1/100 and RLC-80-50/150: Green (at Temp), Blue (slightly below Temp) or Brown (slightly above Temp)
  • Colours for RLC-80-100/220: Green (at Temp), Dull Green (Slightly Below or Above Temp)
  • 11 Levels of Temperature
  • Measures 12.7 W x 101.6 L x 0.25 mm Thick

    CONTINUOUS MOVING BAND DESIGN For RLCL and RLCM
  • Unique Triple Striped Band: Brown (slightly above Temp), Green (at Temp), Blue (slightly below Temp)
  • RLCL Model Measures 11/16W x 1 13/16L x .01"T
  • RLCM Model Measures 1/2W x 1 1/2L x .01"T
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-80-0/100-10
RLC-80-0/100-10
21,99
Stock: 1 settimana
 
Reversible Liquid Crystal Label (0-100°F),
pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-80-50/150-10
RLC-80-50/150-10
21,01
Stock: 1 settimana
 
Reversible Liquid Crystal Label (50-150°F),
pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-80-50/150-30
RLC-80-50/150-30
64,62
Stock: 1 settimana
 
Reversible Liquid Crystal Label (50-150°F),
pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-80-100/220-10
RLC-80-100/220-10
21,99
Stock: 1 settimana
 
Reversible Liquid Crystal Label (100-220°F),
pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-80-100/220-30
RLC-80-100/220-30
68,81
Stock: 1 settimana
 
Reversible Liquid Crystal Label (100-220°F),
pack of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert “-10” for pack of 10 or “-30” for pack of 30.
Esempio di Ordinazione: (1) RLC-80-0/100-30 Reversible Liquid Crystal Label (0-100°F),
pack of 30, €64,62

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Type Seleziona da:
-80 per 11 Point Label

(2) Temperature Range Seleziona da:
-0/100 per 0-100°F
-50/150 per 50-150°F
-100/220 per 100-220°F
15/30 per 15-30°C

(3) Package Quantity Seleziona da:
-10 per Pack of 10
-30 per Pack of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.