Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Registratore di dati e termometro/igrometro portatile.

RHXL3SD

Registratore di dati e termometro/igrometro portatile. | RHXL3SD

Registratore di dati e termometro/igrometro portatile.

357,00 RHXL3SD

1 anno di garanzia CE OmegaCare
  • Scheda SD da 2 GB inclusa.
  • Sonda per la temperatura/umidità.
  • Scheda SD, con registrazione di dati in tempo reale (solamente per la temperatura/umidità).
  • Grande display LCD doppio retroilluminato.
  • Funzioni MAX/MIN/HOLD.
  • Misurazione del punto di rugiada (a display solamente).
  • Temperatura del bulbo umido (a display solamente).
  • Ingresso per termocoppia J/K.
  • Funzione di spegnimento automatico.
  • Cavi USB o RS232 (opzionali).
  • Software per Windows (opzionale).
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un data logger funziona a questo link.

L'unità RHXL3SD è fornita con una sonda di temperatura-umidità usata per eseguire i primi tre tipi di misurazione. Le misurazioni della temperatura superficiale vengono effettuate tramite una termocoppia opzionale tipo K o J.
Le numerose funzionalità e capacità aumentano la versatilità dell'unità RHXL3SD. Tra queste vi sono la compensazione automatica della temperatura per punto di rugiada, per il bulbo umido e le misurazioni con termocoppia, la capacità di mantenere le letture e di visualizzare i valori max e min rilevati ed una funzione di spegnimento automatico che estende la durata della batteria. Grazie al suo microprocessore integrato, l'unità RHXL3SD può offrire caratteristiche di portabilità, affidabilità e grande spazio di archiviazione con le schede di memoria SD. Le misurazioni possono essere eseguite automaticamente a velocità di campionamento comprese tra un secondo ed un'ora. Dopo che lo strumento ha salvato le misurazioni effettuate sulla scheda SD aggiungendovi informazioni di data e ora (solamente per la temperatura/umidità), l'utente può rimuovere la scheda e inserirla in un computer sia direttamente che tramite un lettore di schede USB. I dati registrati sono archiviati sulla scheda sotto forma di file che possono essere aperti in Microsoft Excel. L'unità accetta schede di memoria SD fino a 16 GB.
L'unità RHXL3SD dispone di un display retroilluminato da 2½" ed è alimentata da 6 batterie alcaline "AA" o da un alimentatore CA opzionale.

SPECIFICHE TECNICHE.

Tipo di display: LCD con
retroilluminazione verde.
Dimensioni del display: 52 x 38 mm
(2,05 x 1,5").
Parametri misurati: temperatura, umidità relativa (UR), (temperatura del punto di rugiada e del bulbo umido, a display solamente).
Intervallo di misurazione:
    UR (sonda):
da 5 a 95%.
Temperatura (sonda): da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F).
UR da 5 a 95% per punto di rugiada: da -25,3 a 48,9 °C (da -13,5 a
120,1 °F).
Temperatura del bulbo umido: da -21,6 a 50 °C (da -6,9 a 122 °F).
Precisione della misurazione: ±0,8 °C
(±1,5 °F) per la temperatura, = 70%
di UR: ± (3% della lettura + 1% di UR), < 70% di UR: ± 3% di UR, somma delle precisioni di temperatura e umidità per punto di rugiada e temperatura del bulbo umido.
Risoluzione di misurazione: 0,1° (°C o °F) per temperatura e umidità.
Intervalli e precisione di ingresso per
la termocoppia:
    Tipo K:
da -50 a 1300 °C (±0,4% + 0,5 °C),
da -50,1 a -100 °C (±0,4% + 1 °C),
da -58 a 2372 °F (±0,4% + 1 °F),
da -58,1 a -148 °F (±0,4% + 1,8 °F).
Tipo J: da -50 a 1200 °C (±0,4% + 0,5 °C),
da -50,1 a -100 °C (±0,4% + 1 °C),
da -58 a 2192 °F (±0,4% + 1 °F),
da -58,1 a -148 °F (±0,4% + 1,8 °F).
Aggiornamento del display: 1 secondo.
Opzioni di tempo di campionamento: 0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800 o 3600 secondi (da 0 secondi a 1 ora).
Letture archiviabili/richiamabili: max, min capacità scheda SD da 1 a 16 GB.
Temperatura di esercizio:
Umidità relativa di esercizio: da 0 a 85%.
Alimentazione:
6 batterie alcaline "AA" (incluse) o alimentatore CA 9 Vcc opzionale.
Consumo elettrico: 3,5 mA CC (in funzionamento normale, con retroilluminazione spenta e senza salvataggio di dati sulla scheda SD); 28 mA CC con retroilluminazione accesa e salvataggio di dati; 40 mA CC con retroilluminazione
accesa e salvataggio di dati.
Dimensioni: 177 A x 68 L x 45 P mm
(7,0 x 2,7 x 1,9").
Peso: 489 g (1,08 lb).

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHXL3SD
RHXL3SD Star
357,00
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati termometro/igrometro portatile.
Accessori
  
2GB-SD Star
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda SD da 2 GB di ricambio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN Star
91.00
Stock: In magazzino
 
Software di acquisizione dati con cavi USB e RS232.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD Star
18.50
Stock: In magazzino
 
Adattatore di alimentazione CA.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RS232-SD
RS232-SD Star
23.00
Stock: 1 settimana
 
Cavo di interfaccia RS232 di ricambio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con USB-SD
USB-SD Star
60.00
Stock: In magazzino
 
Cavo di interfaccia USB di ricambio.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD Star
27.50
Stock: 1 settimana
 
Custodia rigida per il trasporto.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di sonda, scheda SD da 2 GB, 6 batterie "AA", custodia morbida per il trasporto, termocoppia tipo K e manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) RHXL3SD Termometro/igrometro portatile con funzione di registrazione dati, €357.00