Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tipping Bucket Rain Gauges & Electric Rain Snow Gauge

RG-2500 Series

Tipping Bucket Rain Gauges & Electric Rain Snow Gauge | RG-2500 Series

Tipping Bucket Rain Gauges & Electric Rain Snow Gauge

1.153,27 RG-2500

1 anno di garanzia
  • Choose from 20 cm (8") and 30 cm (12") Orifice
  • Heated Models Available for Snowfall Collection
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The RG-2500 tipping bucket rain gauge is a dependable instrument used for measuring precipitation. Rainfall that enters the 20 cm or 30 cm funnel collector is directed to the tipping bucket assembly. When an incremental amount of precipitation has been collected (0.254 mm), the bucket assembly tips and activates a magnetic reed switch. The sample is discharged through the base of the gauge. A momentary electrical contact is provided for each increment of rainfall. The contact closure is used to operate a data acquisition system. The funnel has a screen to prevent debris from entering the gauge.

The Model RG-2500E is used where 115 Vac is available and precipitation is often in the form of snow. A 400 watt heater unit is installed on the base of the rain gauge. The outer tube is insulated and a freeze point thermostat controls the temperature at the funnel. Snow falling into the funnel is melted and the resulting water drains into the tipping bucket assembly.

SPECIFICATIONS
Capacity: Unlimited
Orifice Size:
   RG-2500, RG-2500E: 20 cm (8")
   RG-2500-12, RG-2500E-12: 30 cm (12")
Accuracy: ±1% @ 2"/hr
Switch: 3 W, 24 Vdc, 0.25 A max
Sensitivity: 0.01" or 1 mm per tip
Dimensions:
   RG-2500, RG-200E: 203.2 Dia. x 431.8 H mm (8 x 17")
   RG-2500-12, RG-2500E-12: 508 H x 304.8 mm Dia. (20 x 12")
Weight:
   RG-2500: 3.2 kg (7 lb)
   RG-2500E: 5.4 kg (12 lb)
   RG-2500-12: 6.4 kg (14 lb)
   RG-2500E-12: 7.7 kg (17 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RG-2500
1.153,27
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge, 20 cm (8") orifice, tips at 0.254 mm (0.01")
  
RG-2500-12
1.598,00
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge, 30 cm (12") orifice, tips at 0.254 mm (0.01")
  
RG-2500E
1.699,00
Stock: 4 settimane
 
Heated rain gauge, 20 cm (8") orifice, tips at 0.254 mm (0.01")
  
RG-2500E-12
1.996,00
Stock: 4 settimane
 
Heated rain gauge, 30 cm (12") orifice, tips at 0.254 mm (0.01")
  
RG-2500M
1.153,27
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge, 20 cm orifice, tips at 1 mm
  
RG-2500M-12
1.996,00
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge, 30 cm orifice, tips at 1 mm
  
RG-2500ME
1.699,00
Stock: 4 settimane
 
Heated rain gauge, 20 cm orifice, tips at 1 mm
  
RG-2500ME-12
1.996,00
Stock: 4 settimane
 
Heated rain gauge, 30 cm orifice, tips at 1 mm
Accessories
  
RG-2595
€265.88
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge calibrator
  
RG-952
€870.64
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge wind screen with 24 legs
  
RG-2500-MP
€130.66
Stock: 4 settimane
 
20 cm (8") rain gauge mounting plate
  
RG-2500-MP-12
€259.80
Stock: 4 settimane
 
30 cm (12") rain gauge mounting plate
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-EVENT101A
OM-CP-EVENT101A
118.77
Stock: 9 settimane
 
Event data logger (software and USB interface sold separately)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€168.91
Stock: In magazzino
 
Windows software and USB cable for the OM-CP-EVENT101A*
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 7.5 m signal cable, mounting feet and operator's manual.

Heated units also include 7.5 m power cable.
Esempio di Ordinazione: (1) RG-2500E Heated rain gauge with 20 cm (8, €1,699.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.