Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tipping Bucket Rain Gauge

RG-2500

Tipping Bucket Rain Gauge | RG-2500

Tipping Bucket Rain Gauge

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Choose from 20 cm or 30 cm Orifice Models
Stazioni di monitoraggio meteo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The RG-2500 tipping bucket rain gauge is a dependable instrument used for measuring precipitation. Rainfall that enters the 20 or 30 cm funnel collector is directed to the tipping bucket assembly. When an incremental amount of precipitation has been collected (0.25 mm or 1 mm), the bucket assembly tips and activates a magnetic reed switch. The sample is discharged through the base of the gauge. A momentary electrical contact is provided for each increment of rainfall. The contact closure is used to trigger an event counter or data acquisition system.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RG-2500
1.153,27
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge, 20 cm orifice, tips at 0.25 mm
  
RG-2500-12
1.598,00
Stock: 4 settimane
 
Rain Gauge, 30 cm orifice, tips at 0.25 mm
  
RG-2500M
1.153,27
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge, 20 cm orifice, tips at 1 mm
  
RG-2500M-12
1.996,00
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge, 30 cm orifice, tips at 1 mm
Accessories
  
RG-2595
€265.88
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge calibrator
  
RG-952
€870.64
Stock: 4 settimane
 
Rain gauge wind screen with 60 cm legs
  
RG-2500-MP
€130.66
Stock: 4 settimane
 
Mounting plate for 20 cm rain gauge
  
RG-2500-MP-12
€259.80
Stock: 4 settimane
 
Mounting plate for 30 cm rain gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-EVENT101A
OM-CP-EVENT101A
118.77
Stock: 9 settimane
 
Event Data logger (software sold separately)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€168.91
Stock: In magazzino
 
Windows Software for Event Data logger (includes USB cable and operator's manual)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 7.5m signal cable, mounting feet, and operator's manual.

Optional Event Data logger Software comes complete with USB cable and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.