Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD Extension Cables with retractable or straight wire

RECU, GECU and TECU

RTD Extension Cables with retractable or straight wire | RECU, GECU and TECU

RTD Extension Cables with retractable or straight wire

28,96 TECU10-SMP-U-M-SMP-U-F

  • Retractable Cable in 1 and 4 ft. Lengths with 5:1 Stretch
  • 24 Gage PFA Coated or Glass Overbraid Stranded Copper Wire in 10 and 25 ft. Lengths
  • Standard or Miniature Quick Disconnect
  • Standard or Miniature Quick Disconnect
  • Two Lead Wires Are Supplied if 2 Lead Connectors Are Ordered
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Omega offers various RTD extension cables for interconnecting RTD sensors with instrumentation. They come in either straight or retractable configurations,with glass braided or PFA insulating jackets. The retactable cables come in either 1 foot or 5 foot retracted lenghts that can stretch to 5 feet or 20 feet respectively.Ten termination types are available.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RECU1-MTP-U-M-MTP-U-F
RECU1-MTP-U-M-MTP-U-F
30,58
Stock: 6 settimane
 
RETRACTABLE SENSOR CABLE, MTP MALE/FEMALE CONNECTORS,1 FOOT RETRACTED LENGTH.
  
RECU4-TA3M-TA3F
100,09
Stock: 6 settimane
 
RETRACTABLE SENSOR CABLE, TA3 MALE/TA3 FEMALE CONNECTOR, 4 FOOT RETRACTED LENGTH.
  
TECU10-SMP-U-M-SMP-U-F
28,96
Stock: 6 settimane
 
STRAIGHT SENSOR CABLE, SMP MALE/FEMALE CONNECTORS, 10 FOOT LONG PFA-COATED CABLE
  
TECU25-TA3M-TA3F
96,72
Stock: 6 settimane
 
STRAIGHT SENSOR CABLE,TA3 MALE/FEMALE CONNECTORS, 25 FOOT PFA-COATED CABLE
  
GECU10-OTP-U-M-OTP-U-F
26,91
Stock: 1 settimana
 
STRAIGHT SENSOR CABLE,OTP MALE/FEMALE CONNECTORS, 10 FOOT LONG GLASS BRAIDED CABLE.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Note: Retractable cables are expandable 5:1. One foot will expand to 5 ft. length. Note: PFA coated wire extension cables are constructed from 24 gage wire.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RTD EXTENSION CABLES Seleziona da:
RECU1 per Retractable cable 1 ft
RECU4 per Retractable cable 4 ft
GECU10 per Straight cable glass braided 10 ft
GECU25 per Straight cable glass braided 25 ft
TECU10 per Straight cable PFA-coated 10 ft
TECU25 per Straight cable PFA-coated 25 ft

(2) Termination 1 Seleziona da:
MTP-U-M per MTP male connector
OST-U-M per OST male connector
OTP-U-M per OTP male connector
SMP-U-M per SMP male connector
TA3M per TA3 male connector

(3) Termination 2 Seleziona da:
OST-U-F per OST female connector
OTP-U-F per OTP female connector
MTP-U-F per MTP female connector
SMP-U-F per SMP female connector
TA3F per TA3 female connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.