Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore digitale (senza carta).

Serie RD8250

Registratore digitale (senza carta). | Serie RD8250

Registratore digitale (senza carta).

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 2 ingressi isolati configurabili per tensione e corrente in CC, termocoppie, RTD, frequenza e impulsi giri/min.
  • 4 punti di impostazione di allarme interni.
  • 2 uscite per relè di allarme.
  • 1 ingresso di controllo digitale.
  • Velocità di memorizzazione max di 100 campioni/s.
  • Le schede Compact Flash possono contenere fino a 2 GB di dati in memoria.
  • Display chiaro e luminoso.
  • Software opzionale per analisi grafica, stampa, trasferimento ed esportazione.
  • Montaggio a pannello standard ¼ DIN.
Registratori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul registratore grafico .

L'unità RD8250 di OMEGA è un sofisticato registratore di processo dotato di tasti a doppia funzione e di un nitido display. L'interfaccia utente grafica rende facile la configurazione.
Questo registratore può visualizzare dati in tempo reale in formato digitale o grafico. Attraverso la porta USB sul quadro anteriore (ordinare l'opzione "-USB"), l'utente può caricare dati da una scheda di memoria flash su un PC.
L'unità RD8252 è fornita con un alimentatore CA esterno con una serie di spine universali per tensioni da 120 a 240 Vca, 50/60 Hz. Altre opzioni di alimentazione comprendono un ingresso isolato da 12 a 24 Vcc (RD8253) e un'opzione con pacco batterie ricaricabili (RD8252-UPS). Con il pacco batterie installato, l'unità RD8252-UPS può funzionare per un massimo di 8 ore, conservando dati ed impostazioni in caso di mancanza di alimentazione.

CARATTERISTICHE
Alimentazione in ingresso:
    RD8252:
9 ±0,5 Vcc a 5 VA (dipende
    dai carichi esterni) non isolato;
    trasformatore CA da parete esterno
    (incluso) da 100 a 240 Vca, 50/60 Hz.
RD8253: da 12 a 24 Vcc isolato (non compatibile con l'opzione pacco batterie interno che segue).
RD8252-UPS: con opzione pacco batteria interno; fornisce funzionamento ininterrotto ed un' uscita controllata.
Uscita: 2 uscite da 5 Vcc a 50 mA per alimentare sensori esterni.
Numero di canali: 2 universali, selezionabili dall'utente.
Isolamento: 300 Vca/Vcc tra canale di ingresso e massa del telaio.
Ingresso CC.









    
    
    

    
RTD.

Precisione: 0,3% del fondo scala (tipica).
Risoluzione: 0,1°C.
Fonte di corrente interna: 1 mA.
Tipo di intervallo (2 o 3 fili):
    100 Ω Pt 385:
da -100 a 750°C
(da -148 a 1380°F).
100 Ω Pt 392: da -100 a 750°C
(da -148 a 1380°F).
Ingresso/intervallo di frequenza (Hz): da 0 a 10.000/da 0 a 600.000 giri/min.
Precisione velocità di ingresso (giri/min):
    Frequenza:
±1 Hz.
giri/min: ±1 giro/min sotto i 9999 giri/min, ±10 giri/min sopra i 9999 giri/min.
Ingresso:
    Basso:
<1 Vdc.
Alto: >3 e <12 Vdc.
Ampiezza di impulso: 10 ms minimo.
Impedenza in ingresso: >100 kΩ.
Velocità di misurazione: fino a 100 campioni/s per canale.
Funzioni matematiche: y = mx + b; media, picco max, picco min.
Media: compact flash da 2 GB.
Display: grafico a LCD, 160 x 80 pixel, FSTN nero con retroilluminazione a LED bianchi, livello di retroilluminazione e regolazione del contrasto controllati dall'utente (elettronicamente).
Modalità del display: grafica (orizzontale), grande lettura digitale doppia, modalità mista.
Interfaccia utente: tastierino a 5 tasti (pulsanti a doppia funzione).
Orologio: regolazioni automatiche per anno ed ora legale, batteria interna per backup.
Uscita su relè: 2 uscite di allarme,
30 V e 0,5 A per relè "A".
Ingresso isolato otticamente: 1 ingresso, attivazione da 5 a 12 Vcc a 10 mA (tipico).
Segnale acustico: altoparlante interno (melodie multiple).
Dimensioni (quadro anteriore): 996 A x 96 L x 152 P mm (3,78 x 3,78 x 6") (¼ DIN).
Caratteristiche ambientali: per il solo uso al coperto, categoria di installazione II per IEC 664; grado di inquinamento livello II per IEC61010-1.
Temperatura di esercizio: da -10 a 50°C (da 14 a 122°F).
Umidità relativa max: 80% per temperature fino a 31°C (88°F), con diminuzione lineare fino al 50%
a 40°C (104°F).
USB opzionale: porta USB 2.0 slave sul quadro anteriore per visualizzare dati e remoto in tempo reale con l'uso del software Navigator (non volatile).
Ethernet: visualizzazione dati di tempo reale, trasferimento dati storici, controllo remoto e configurazione del registratore durante l'uso del software Navigator;
il server Web incorporato visualizza
i valori attualmente misurati.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8252
RD8252
903,47
Stock: 1 settimana
 
Registratore videografico, 2 ingressi, adattatore universale CA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8252-EI
RD8252-EI
998,22
Stock: 1 settimana
 
Registratore videografico, 2 ingressi, adattatore universale CA con opzione Ethernet
  
RD8252-UPS
1.028,00
Stock: 6 settimane
 
Registratore videografico, 2 ingressi, adattatore universale CA con batteria ricaricabile per unità con alimentazione CC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8252-USB
RD8252-USB
915,19
Stock: 4 settimane
 
Registratore videografico, 2 ingressi, adattatore universale CA con porta USB
  
RD8253
903,47
Stock: 1 settimana
 
Registratore videografico, 2 ingressi, CC
  
RD8253-EI
1.002,00
Stock: 1 settimana
 
Registratore videografico, 2 ingressi, alimentazione CC con l'opzione Ethernet
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8253-USB
RD8253-USB
991,90
Stock: 6 settimane
 
Registratore videografico, 2 ingressi, alimentazione CC con porta USB
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8250-SW
RD8250-SW
€125.63
Stock: 1 settimana
 
Il software Windows per l'analisi grafica, la stampa e l'esportazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8250-CFCR
RD8250-CFCR
€87.75
Stock: 6 settimane
 
Lettore di schede flash compatta, compatibile con USB 2.0
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SPC14
SPC14
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Coperchio antispruzzo NEMA 4 (IP65)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8250-MC2048MBCF
RD8250-MC2048MBCF
€133.96
Stock: 1 settimana
 
Scheda di memoria 2048 MB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8250-MC1024MBCF
RD8250-MC1024MBCF
€116.75
Stock: In magazzino
 
Scheda di memoria 1024 MB
  
RD8250-MC512MBCF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di memoria 512 MB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8250-MC256MBCF
RD8250-MC256MBCF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di memoria 256 MB
  
RD8250-PSC-2W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricaricatore STD 100-240 VCA
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di CD con software per Windows, manuale utente su CD e alimentatore CA.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.