Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Small Semiconductor Enclosure Heater

RC016 Series

Small Semiconductor Heater | RC016 Series

Small Semiconductor Heater

24,97 RC1610000

CE
  • Temperature Limiting
  • Wide Voltage Range
  • Energy Saving
  • Compact
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These small heaters are designed to prevent condensation and to ensure a minimum operating temperature in small enclosures.

Specifications
Operating Voltage: 120 to 240 Vac/Vdc* (min 110V, max 265V)
Heating Element: PTC resistor, self regulating and temperature limiting
Heater Body: Aluminium, anodized
Mounting: Screw fixing (screws not included)
Fitting Position: Variable
Operating/Storage Temperature: -45 to 70°C
Protection Type/Protection Class: IP32/II (double insulated)
Approvals: VDE + UL File No. E150057
Note: Other voltages on request * Operating with voltages below 140 Vac/Vdc reduces heating performance by approx. 10%.
Heating Capacity*: 13 W
Inrush Current Max: 3.0 A
Surface Temperature (Approx.): 170°C
Connection: 2 x AWG 22 sheathed cable (silicone)
Weight (Approx.): 40 g

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RC1610000
24,97
Stock: 16 settimane
 
Small PTC heater, 13W, 120 to 240 Vac/Vdc.
RC1610001
26,94
Stock: 1 settimana
 
Small PTC heater, 13W, 12 to 36 Vac/Vdc.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.