Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube

RAT-TJ Series

Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube | RAT-TJ Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • NHX Standard Ceramic Connector Rated to 650°C (1200°F)
  • HSTW Standard Connector Liquid Crystal Polymer Rated to 260°C (500°F)
  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • 1/4" Diameter High-Purity Alumina Protection Tube
  • Standard Stripped Leads Termination
  • 1m (40") 24 AWG (0.020") Solid Braided Fiberglass Insulated Lead Wire
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high purity alumina protection tube. Elements are insulated by a double bore high-purity hardfired alumina insulator.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RAT-TJ36-30-12
559,30
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-TJ36-24-12
1.411,00
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-TJ36-30-12
559,30
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-TJ36-24-12
1.438,22
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-TJ36-30-12
651,71
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-TJ36-24-12
1.692,93
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Probe assembly with a stainless steel support tube
RAT-TJ36-ST4-30-12
586.92
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-TJ36-ST4-24-12
1,474.00
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-TJ36-ST4-30-12
577.05
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-TJ36-ST4-24-12
1,446.00
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-TJ36-ST4-30-12
678.88
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-TJ36-ST4-24-12
1,757.00
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Optional compression fitting
SSLK-38-14
35.11
Stock: In magazzino
 
1/4 mounting thread
SSLK-38-38
35.13
Stock: 5 settimane
 
3/8 mounting thread
Compatible meters
DPI8
349.32
Stock: 7 settimane
 
Thermocouple meter
CNI833
436.13
Stock: 7 settimane
 
Thermocouple controller
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Platinum Thermocouple Seleziona da:
R per Type R platinum thermocouple
S per Type S platinum thermocouple
B per Type B platinum thermocouple

(2) Stainless steel support tube Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-ST4 per Stainless steel support tube and optional compression fitting

(3) AWG Wire Size Seleziona da:
30 per 30
24 per 24

(4) Wire Batch Certificate Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-CERT per Wire batch certificate

(5) Lead Wire Configuration Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Fiberglass insulated lead wire
-SB per Stainless steel over braided
-TTSB per PFA stainless steel over braided
-BX per BX armored cable
-TTBX per PFA BX armored cable
-TT per PFA insulated lead wire

(6) Termination Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-HMPW-M per Miniature flat pin HMPW male connector
-SHX-M per Miniature flat pin SHX male ceramic connector
-HSTW-M per Standard round pin HSTW male connector
-NHX-M per Standard round pin male ceramic connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.