Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pressure Regulators for Inert Gases - Primary and Secondary Pressure Regulation for High and Low Pressure Systems

R44 Series Pressure Regulators

Pressure Regulators for Inert Gases - Order Online | R44 Series Pressure Regulators

Pressure Regulators for Inert Gases - Order Online

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Compact Design
  • High/Low Pressure Models for Primary/Secondary Regulation
  • Plastic Locking Knob for Fast and Easy Adjustment
  • Input Pressure up to 207 Bar (3000 psig.)
  • Regulate Output Pressure From 0.1 to 12 bar (1 to 175 psig)
  • Standard Relieving Models Allow Reduction of Outlet Pressure When System is Dead-Ended
  • Panel or Bracket Mount
Mozione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The R44 Series are industrial pressure regulators for use with compressed air and inert gases such as carbon dioxide, argon helium, krypton, neon nitrogen and xenon. The R83 models are for primary high pressure regulation, while the R44 models are for secondary low pressure regulation. These regulators are intended for industrial use and are not to be used for beverage dispensing applications.

SPECIFICATIONS

R44 Models
with ¼ ports, reducer bushings available for 1/8" ports
Operating Temperature: -34 to 66°C (-30 to 150°F)
Maximum Inlet Pressure: 17 bar (250 psig)
Materials R44:
    R44-221: Brass body; acetal plastic bonnet
    R44-233: Brass body, brass bonnet
Valve: Brass/nitrile
Seat: Acetal
Elastomers: Nitrile

R83 Models with ¼ ports, reducer bushings available for 1/8" ports
Operating Temperature: -34 to 60°C (-30 to 140°F)
Maximum Inlet Pressure: 207 bar (3000 psig)
Materials R88: Brass body, zinc bonnet
Cartridge Valve: PTFE, brass, stainless steel
Diaphram: Acetal/nitrile
Seals: Nitrile
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Low Pressure / Secondary Regulators with 1/8" Gauge Port
  
R44-221-RNAA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low pressure regulator with plastic locking knob, 0.1 to 0.7 bar (1 to 10 psig)
  
R44-221-RNEA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low pressure regulator with plastic locking knob, 0.3 to 3.5 bar (5 to 50 psig)
  
R44-221-RNKA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low pressure regulator with plastic locking knob, 0.3 to 7 bar (5 to 100 psig)
  
R44-233-RNAA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low pressure regulator brass adjusting screw, 0.1 to 0.7 bar (1 to 10 psig)
  
R44-233-RNEA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low pressure regulator brass adjusting screw, 0.3 to 3.5 bar (5 to 50 psig)
  
R44-233-RNKA
101.74
Stock: 1 settimana
 
Low pressure regulator brass adjusting screw, 0.3 to 7 bar (5 to 100 psig)
Gauges for R44 Regulators
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGU-15B-30PSI/2BAR
PGU-15B-30PSI/2BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
40 mm (1.5in) pressure gauge with 1/8 NPT back connection, 0 to 2 bar (0 to 30 psig)
  
PGU-15B-60PSI/4BAR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
40 mm (1.5in) pressure gauge with 1/8 NPT back connection, 0 to 4 bar (0 to 60 psig)
  
PGU-15B-100PSI/7BAR
10.65
Stock: 1 settimana
 
40 mm (1.5in) pressure gauge with 1/8 NPT back connection, 0 to 7 bar (0 to 100 psig)
High Pressure / Primary Regulators with 1/4" Gauge Port
  
R83-200-RNEA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
High pressure regulator, 0.1 to 3.5 bar (2 to 50 psig)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con R83-200-RNLA
R83-200-RNLA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
High pressure regulator, 0.3 to 8.5 bar (5 to 125 psig)
  
R83-200-RNNA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
High pressure regulator, 0.7 to 12 bar (10 to 175 psig)
Gauges for R83 Regulators
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
€22.11
Stock: 1 settimana
 
50 mm (2in) pressure gauge with 1/4 NPT back connection, 0 to 4 bar (0 to 60 psig)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AIR-18-013-209
OM-AIR-18-013-209
17.08
Stock: 1 settimana
 
50 mm (2in) pressure gauge with 1/4 NPT, 0 to 11 bar (0 to 160 psig)
Accessories
  
OM-AIR-18-025-003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Wall bracket with panel nut for R44 low pressure regulators
  
OM-AIR-2962-04
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel nut for R44 low regulators
  
OM-AIR-5095-51
€10.89
Stock: 1 settimana
 
Neck bracket for R83 high pressure regulators
  
AU-B79870143
€4.99
Stock: 1 settimana
 
Hex male nipple, 1/4 NPT
  
AU-B79870309
€4.99
Stock: 1 settimana
 
Reducing Bushing ¼ NPT OD- 1/8 NPT ID, 2 pcs.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.