Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

General Purpose Air Line Pressure Regulators for Compressed Air

R07-200-RGKA Inline Pressure Regulator

Pressure regulators, FRLs, Inert gas | R07-200-RGKA Inline Pressure Regulator

Pressure regulators, FRLs, Inert gas

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Full Flow Gauge Ports - 15 SCFM (7 DM3/S)
  • Maximum Inlet Pressure 20 bar (300 psig)
  • Snap Action Locking Adjustment Knob
  • Standard Relieving Allows Reduction of Pressure When System is Dead-Ended
  • 1/4" PTF Inlet & Outlet Ports
Mozione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

General purpose air pressure regulators are designed for in-line use as a single regulating control source for compressed air. These air pressure regulators are full flow ported for excellent flow and regulation characteristics. They include PTF threads, relieving diaphragm, gauge, and a 0.3 to 8.5 bar (5 to 125 psig) pressure adjustment range. They are suitable for a wide range of pneumatic tools and components and an excellent point of use economic regulator. These units can be panel mounted with a 30 mm (1.19") diameter mounting hole or can be used with the optional bracket and panel nut.

SPECIFICATIONS
Operating Temperature*: -34 to 65°C (30 to 150°F)
Maximum Pressure: 20 bar (300 psig)
Port Sizes:
     1/4" PTF supply and output
     1/8" PTF gauge
Pressure Drop: 15 psi at 150 psi inlet and 90 psi output
Flow : 7dm³/s (15 scfm)
Materials:
     Body: Zinc
     Bonnet: Acetal
     Valve Seat: Acetal
     Elastomers: Nitrile
*Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below 2°C (35°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Pressure Regulators with 1/4'' PTF Inlet & Outlet Ports
  
R07-200-RNKA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 to 100 psig regulator
  
R07-200-RGKA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 to 100 psig regulator with gauge
  
R07-200-RNLA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 to 125 psig regulator
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con R07-200-RGLA
R07-200-RGLA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 to 125 psig regulator with gauge (0-160 psi)
Gauges
  
OM-AIR-18-013-203
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 PSI Gauge, 1.5'' diameter with 1/8 NPT thread located in rear of gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AIR-18-013-212
OM-AIR-18-013-212
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-160 PSI Gauge, 1.5'' diameter with 1/8 NPT thread located in rear of gauge
Accessories
  
OM-AIR-18-025-003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mounting bracket and plastic panel nut
  
OM-AIR-2962-04
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Metal panel nut
Tutti gli importi indicati in EUR
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.