Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Resistance Wire and Heat-Curing Adhesive for Transducer Strain Gages

Resistance Wire

Resistance Wire and Heat-Curing Adhesive for Transducer Strain Gages | Resistance Wire

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • RESISTANCE WIRE FOR TEMPERATURE COMPENSATION AND ZERO BALANCE
  • TT300 HEAT-CURING ADHESIVE
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

TT300 cement is a heat-curing, two-component, epoxy resin adhesive which is used to bond polyimide-backed strain gages for strain measurement in temperatures up to 200°C (392°F). The adhesive can also be used to bond epoxy- backed gages, but the maximum operating temperature is then limited to 150°C (302°F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SGB-36
109.78
Stock: 1 settimana
 
36 gage Balco wire (500 ft) for zero and span temperature compensation, 19.7 Ohms/ft, temp. coefficient 0.45%/°C
SGC-36
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
36 gage Copper wire (1500 ft) for zero and span temperature compensation, 0.415 Ohms/ft, temp. coefficient 0.39%/°C
SGM-36
38.04
Stock: 9 settimane
 
36 gage Manganin wire (200 ft) for zero balance, 15.2 Ohms/ft, temp. coefficient 0.002%/°C
TT300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Heat curing, two component adhesive kit for strain gage measurements up to 200°C (392°F)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: TT300 KIT INCLUDES:
(2) 1 oz. resin bottles ( 1 /2 filled)
(2) 1 oz. hardener bottles ( 1 /2 filled)
(2) plastic funnels (35 mm diameter)
(2) brush caps
(1) 2 oz. bottle of acetone
(1) 2 oz. bottle of acid primer
(1) 2 oz. bottle of neutralizer
(1) 2 oz. bottle of resin solvent
(1) manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.