Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Industrial Wet/Wet Differential Pressure Transmitter, Measures Differentials on High Line Pressures

PXM80 Series

PXM80-I-HEAD | PXM80 Series

PXM80-I-HEAD

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Low Differential Pressure at High Line Pressure-100 bar Standard, Optional Up to 200 bar
  • All Stainless Steel Construction
  • Sealed for Harsh Environments
  • High Overpressure
  • Rugged Lightning-Protected Housing
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s PX80/PXM80 is a heavy-duty, wet/wet, differential pressure transducer that comes in ranges of 0-30 to 0-5000 psi (0-2 to 0-350 bar). Models are available in any of 3 outputs: mV/V, amplified 0 to 5 Vdc, or 4 to 20 mA. All are suitable for interface with most PLCs and computer-based control systems. An extremely high overpressure capacity of 1500 psi or 150% of capacity (whichever is greater) makes the PX80/PXM80 an extremely durable transducer. The all stainless steel construction, and high overpressure protection offer high reliability in harsh industrial environments.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PXM80MD5-002BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 2 bar (0 to 29 psi)
PXM80MD5-3.50BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 3.5 bar (0 to 51 psi)
PXM80MD5-007BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 7 bar (0 to 101 psi)
PXM80MD5-014BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 14 bar (0 to 203 psi)
PXM80MD5-020BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 20 bar (0 to 290 psi)
PXM80MD5-035BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 35 bar (0 to 508 psi)
PXM80MD5-050BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 50 bar (0 to 725 psi)
PXM80MB5-070BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 70 bar (0 to 1015 psi)
PXM80MB5-100BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 100 bar (0 to 1450 psi)
PXM80MB5-140BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 140 bar (0 to 2031 psi)
PXM80MB5-175BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 175 bar (0 to 2538 psi)
PXM80MB5-200BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 200 bar (0 to 2901 psi)
PXM80MB5-350BARDI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 350 bar (0 to 5076 psi)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit comes complete with 5-point NIST traceable calibration.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.