Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Subminiature Pressure Transducer, mV Output with Flush Diaphragm. G1/8A Fitting

PXM600 Series

Subminiature Pressure Transducer, mV Output with Flush Diaphragm. G1/8A Fitting | PXM600 Series

750,49 PXM600MU-14BARGV

  • All Stainless Steel Diaphragm and Threaded Side Wall Construction
  • Rugged Stainless Steel Case
  • Subminiature Design
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS

Excitation: 5 Vdc @15 mA
Output: 10 mV typical @ 5 Vdc
Sensitivity: 2 mV/V Nominal
Input Impedance: 350 Ω min
Output Resistance: 350 Ω min
Insulation Resistance: 5 MΩ @ 75 Vdc
Accuracy: ±1% FS; linearity and hysteresis combined; Traceable calibration included
Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±3% FS
Operating Temperature Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Zero Effect: <±0.018% FS/°C
Thermal Sensitivity Effect: ±0.036% rdg/°C
Proof Pressure: 150% range
Burst Pressure: 400% range
Body and Diaphragm Material: 17-4 PH stainless steel
Electrical Connection:4-conductor cable
Weight: 14 g (0.5 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PXM600MU-14BARGV
750,49
Stock: 1 settimana
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 14 bar
PXM600MU-35BARGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 35 bar
PXM600MU-70BARGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 70 bar
PXM600MU-140BARGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 140 bar
PXM600MU-200BARGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 200 bar
PXM600MU-350BARGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 350 bar
PXM600MU-700BARGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 700 bar
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) PXM600MU-14BARGV mini pressure transducer, 0 to 14 bar, mV output. G1/8A thread, €750,49
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.