Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Ultra High Pressure Transducer, Amplified Voltage Output, Cable or Connector Style

PX91-5V

Ultra High Pressure Transducer | PX91-5V

Ultra High Pressure Transducer

1.280,00 PX91N1-30KS5T

CE
  • Ultra High Pressure Transducer with ranges up to 200,000 PSI
  • FM Approved Intrinsically Safe
  • High Operating Temperature to 121°C (250°F)
  • Hermetically Sealed for Harsh Environments
  • 80% Shunt Calibration
  • 5 point NIST traceable calibration
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s PX91 Amplified Output Series is a rugged, ultra high pressure transducer for use at elevated temperatures. It is hermetically sealed, has all stainless steel construction and is designed for the harshest environments encountered in very high pressure/ high temperature test chambers. The PX91 is available in sealed gauge pressures from 5000 psi to 200,000 psi. The electrical connection is either a 3m cable or a twist lock connector. Pressure connection is via a high pressure ferrule connection.


SPECIFICATIONS
0 to 5 Vdc Output ELECTRICAL
Excitation: 28 Vdc ±4 V
Output: 0 to 5 Vdc ±10% adj
Shunt: 80% FSO
Zero Balance: 0 vdc ±10% FSO adj
Linearity: ±0.35% FSO ≤75K psi ±0.50% FSO >70K psi
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.10% FSO
Operating Temp Range: -46 to 121°C (-50 to 250°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Span: 0.005% rdg/°F
   Zero: 0.005% FSO/°F
Proof Pressure:
   ≤70K psi: 120% of rated pressure
   >70K psi: 110% of rated pressure
Burst Pressure:
   ≤70K psi: 150% of rated pressure
   >70K psi: 120% of rated pressure
Wetted Parts:
   ≤70K psi: 17-4 PH stainless steel
   >70K psi: 455 stainless steel
Pressure Port:
   ≤70K psi: 1/2-14 NPSM (use 0.315" dia. 59° ferrule)
   >70K psi: 1-14 NS-2 (use 0.910" dia. 150¡ã ferrule)
Electrical Connection:
   3m cable or
   Bendix PTIH-10-6P or equal
Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
  
PX91PCS-N
€40.59
Stock: 2 settimane
 
Replacement Cone for "N" Style Pressure Fitting for 60,000psi & below
  
PX91PCS-P
€38.46
Stock: 4 settimane
 
Replacement Cone for "P" Style Pressure Fitting for 80,000psi & above
  
PA91100K-250C
€242.97
Stock: 1 settimana
 
Process connection adapter for "P" type to 250C fitting (max pressure 100,000 psi)
  
PA9150K-250C
€244.32
Stock: 1 settimana
 
Process connection adapter for "N" type to 250C fitting
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Bendix Twist Lock Connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with 5 point NIST traceable calibration
Esempio di Ordinazione: (1) PT06F10-6S Bendix Twist Lock Connector, €40.78  plus (1) PX91P1-150KS5T Ultra High Pressure Transducer, 0-5 Vdc output, with Bendix connection, €2,690.59, €40.78 + 2,690.59 = €2,731.37

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Pressure Port Seleziona da:
N per 1/2 -14 NPS use with 0.315in. dia 59° ferrule (70K psi or less)
P per 1-14 NS-2 use with 0.910in. dia. 150° ferrule (greater than 70K psi)

(2) Electrical Connection Seleziona da:
0 per 10 ft (3m) Cable
1 per PT1H-10-6P Connector or Equal (no charge)
5 per Lightening Protected Amplifier Housing (no charge)

(3) Range (psi) Seleziona da:
5K per 0-5000 psi
10K per 0-10000 psi
15K per 0-15000 psi
20K per 0-20000 psi
30K per 0-30000 psi
35K per 0-35000 psi
50K per 0-50000 psi
60K per 0-60000 psi
80K per 0-80000 psi
100K per 0-100000 psi
120K per 0-120000 psi
150K per 0-150000 psi
200K per 0-200000 psi

(4) Output Seleziona da:
SV per mV/V
S5T per 0-5 Vdc
SI per 4-20 mA
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.