Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors | PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • NEMA-4 Terminal Box Style Enclosure
  • Thin Film Construction for High Stability
  • Gage or Absolute Pressure Models
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



SPECIFICATIONS
4 to 20 mA Output
Excitation: 12 to 32 Vdc unregulated
Output: 4 to 20 mA
Accuracy: 0.25% FS (includes linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: 4 mA ±1%
Span: 16 mA ±1%
Long-Term Stability: ±0.5% FS
Typical Life: 100 million cycles
Operating Temperature: -18 to 71°C (0 to 160°F)
Compensated Temperature: -1 to 54°C (30 to 130°F)
Total Thermal Effects: ±1% FS max
Proof Pressure: 200% or 13,000 psi max, whichever is less
Min Load Resistance: 2000 Ω
Response Time: 1 ms
Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil-filled semiconductor sensor
Shock: 50 g @ 11 ms
Vibration: 15 g, 10 to 2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 PH and 300 Series stainless steel
Pressure Port: 7.16-20 UNF female
Electrical Conn: 4-pole terminal strip and integral 1.2 NPT UNF female
Weight: 672 g (23.7 oz) to 1000 psi 686 g (24.2 oz) from 2000 psi

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PX700-015AI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
PX700-050AI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
PX700-015GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-050GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-100GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-500GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-1KGI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-5KGI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
ACCESSORIES
RA-716-14M-SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT male adaptor
RA-716-14F-SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT female adaptor
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Absolute model availible in ranges to 300 psia.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Range (psi) Seleziona da:
015 per 0-15
050 per 0-50
100 per 0-100
200 per 0-200
300 per 0-300
500 per 0-500
1K per 0-1000
2K per 0-2000
3K per 0-3000
5K per 0-5000
7.5K per 0-7500
10K per 0-10000

(2) Units Seleziona da:
G per Gage Pressure Model
A per Absolute Pressure Model

(3) Output Seleziona da:
I per 4-20 mA output
5V per 0.5 to 5.5 Vdc output
10V per 1 to 11 Vdc output
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.