Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Accurate, Low Pressure Laboratory Transmitter

PX655

 | PX655

711,34 PX655-01DI

1 anno di garanzia CE
  • IDEAL APPLICATIONS
  • Clean Rooms
  • HVAC
  • Fume Hoods
  • Laboratory Monitoring
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 36 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire)
Linearity: 0.3% FS (BFSL)
Hysteresis: 0.02% FS
Repeatability: 0.05% FS
Operating Temp: -29 to 72°C (-20 to 160°F)
Compensated Temp: 2 to 57°C (35 to 135°F)
Thermal Effects:
    Zero: 0.015% FS/°F
    Span: 0.015% rdg/°F
Proof Pressure: 15 psi
Burst Pressure: 20 psi
Static Pressure: 25 psi
Gage Type: Capacitance
Max Loop Resistance: (Supply voltage - 12) x 50 Ω
Calibration Report: NIST cal at 25, 50, 75 and 100% FS; upscale and downscale provided
Response Time: 250 ms
Wetted Parts: Dry, clean, non-corrosive gases only
Enclosure: NEMA 2 (IP62), 107 H x 117 W x 53 mm D (4.2 x 4.6 x 2.1")
Pressure Port: ¼ barbed fittings (tubing TY-316-100)
Electrical Connection: Screw terminal
Weight: 368 g (13 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PX655-0.1DI
908,95
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-0.1" of water
  
PX655-0.25DI
785,53
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-0.25" of water
  
PX655-0.5DI
764,05
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-0.5" of water
  
PX655-01DI
711,34
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-1" of water
  
PX655-02DI
711,34
Stock: 4 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-2" of water
  
PX655-03DI
711,34
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-3" of water
  
PX655-05DI
673,49
Stock: 3 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-5" of water
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX655-10DI
PX655-10DI
673,49
Stock: 4 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-10" of water
  
PX655-25DI
711,34
Stock: 1 settimana
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-25" of water
  
PX655-50DI
687,96
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-50" of water
  
PX655-0.05BDI
829,40
Stock: 1 settimana
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±0.05" of water
  
PX655-0.25BDI
764,05
Stock: 1 settimana
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±0.25" of water
  
PX655-0.5BDI
711,34
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±0.5" of water
  
PX655-01BDI
711,34
Stock: 1 settimana
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±1" of water
  
PX655-2.5BDI
711,34
Stock: 1 settimana
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±2.5" of water
  
PX655-05BDI
711,34
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±5" of water
  
PX655-10BDI
684,17
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±10" of water
  
PX655-25BDI
711,34
Stock: 7 settimane
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±25" of water
  
PX655-50BDI
684,17
Stock: 1 settimana
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±50" of water
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual and NIST calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.