Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Highly Accurate, Low Pressure Laboratory Transducer

NOT CE Compliant-Not for sale in UK/EU

PX653

 | PX653

879,06 PX653-0.1D5V

1 anno di garanzia
  • Clean Rooms
  • HVAC
  • Laboratory Fume Hoods
  • NIST Traceable Calibration Certificate
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 36 Vdc
Output: 1 to 5 Vdc (3 wire)
Linearity: 0.3% FS (BFSL)
Hysteresis: 0.02% FS
Repeatability: 0.05% FS
Operating Temperature: -29 to 72°C (-20 to 160°F)
Compensated Temperature: 2 to 57°C (35 to 135°F)
Thermal Effects:
    Zero: 0.015% FS/°F
    Span: 0.015% rdg/°F
Proof Pressure: 15 psi
Burst Pressure: 20 psi
Static Pressure: 25 psi
Gage Type: Capacitance
Supply Current: <5 mA
Calibration Report: NIST cal at 25, 50, 75 and 100% FS; upscale and downscale provided
Response Time: 250 ms
Wetted Parts: Dry, clean, non-corrosive gases only
Enclosure: NEMA 2 (IP62), 107 H x 117 W x 53 mm D (4.2 x 4.6 x 2.1")
Pressure Port: ¼ barbed fittings (tubing TY-316-100)
Electrical Connections.: Screw terminal
Weight: 368 g (13 oz)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual and calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.