Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Miniature Flush Diaphragm Pressure Transducer
1/2-20 UNF Fitting

PX61V1

Miniature Flush Diaphragm Pressure Transducer  1/2-20 UNF Fitting | PX61V1

455,65 PX61V1-5KGV

  • Miniature Flush Diaphragm
  • Hermetically Sealed in Stainless Steel Case
  • Available in PSIA, PSIS, PSIG, and Metric Ranges
  • NIST Traceable Calibration Certificate
  • See Related Links Below for Cables and Accessories
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc
Output: 2 mV/V -20% +50% (1 mV/V 50 psi ranges)
Accuracy: 1.0% linearity and hysteresis combined
Repeatability: ±0.1% of FSO
Balance: ±2.0% of FSO
Bridge Resistance: 350 Ω nominal
Operating Temperature Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.01% FS/oF
    Span: ±0.02% FSO/°F
Proof Pressure: 150% of capacity
Burst Pressure Minimum: 300% of capacity or 30,000 psi, whichever is less
Electrical Connections: 1.5 m (5'); 4-conductor cable or twist lock connector PT06F10-6S-R (not included)
Pressure Connection: ½-20 UNF-2A
Wetted Parts: 17-4 PH stainless steel
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Absolute Pressure Ranges
PX61V0-050AV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-50 psi Absolute pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V0-100AV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-100 psi Absolute pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
Gauge Pressure Ranges
PX61V0-050GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-50 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V0-100GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-100 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V1-100GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Twist Lock Connector Style 0-100 psi Gauge pressure transducer
PX61V0-200GV
431.30
Stock: 1 settimana
 
Cable style 0-200 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V0-300GV
431.30
Stock: 1 settimana
 
Cable style 0-300 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V0-500GV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-500 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V0-1KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-1,000 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V0-2.5KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-2,500 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting with 1.5m (5 ft) cable
PX61V1-2.5KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connector style 0-2,500 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V1-5KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connector style 0-5,000 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PX61V0-10KGV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cable style 0-10,000 psi Gauge pressure transducer with 1/2-20 UNF male fitting
PT06F10-6S-R
38.61
Stock: In magazzino
 
Mating connector for PX61V1 (sold separately)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Note: For models with 10Vdc amplified outputs, see model PX101V.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Style Seleziona da:
0 per Cable Style
1 per Connector Style

(2) Range Seleziona da:
050 per 0-50 psi
100 per 0-100 psi
150 per 0-150 psi
200 per 0-200 psi
300 per 0-300 psi
500 per 0-500 psi
1K per 0-1000 psi
2.5K per 0-2500 psi
5K per 0-5000 psi
10K per 0-10000 psi
15K per 0-15000 psi

(3) Gage/Sealed Gage/Absolute Seleziona da:
GV per Gage Model
SV per Sealed Gage Model
AV per Absolute Model
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.